eo_logo
 
Product added to cart

10mW, 850nm Alignment Laser Diode

Red and IR Alignment Laser Diode

×
Stock #37-040 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$5,950
Qty 1+
NT$5,950
Volume Pricing
Request Quote
注意: 本項目需要搭配配件使用 | 進一步瞭解
下載產品資料

Specifications

概況

Laser Class - CDRH:
IIIb

物理和機械特性

Length (mm):
36.00

光學特性

Wavelength (nm):
850.00
Wavelength Tolerance (nm):
±5
Beam Diameter (mm):
3 x 1 Typical
Beam Divergence (mrad):
Major Axis: 0.5
Minor Axis: 0.2
Color:
Infrared

電氣性能

Output Power (mW):
10
Modulation Frequency (kHz):
0 - 10

硬體與介面連接

Operating Voltage (V):
5
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #73-818
Europe: #73-818
Japan: #13-640
Korea: #33-770
China: #73-818

環境和耐用性因素

Operating Temperature (°C):
-10 to 50

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

產品概覽

  • 可調整焦距
  • TTL 調變最高 10kHz
  • 635nm、780nm、808nm、850nm 及 980nm 波長選項

紅光與紅外線對準雷射二極體,於 635nm、780nm、808nm、850nm 及 980nm 波長提供 1 至 100mW 的輸出功率。這類低成本的雷射二極體模組,兼具驅動電子裝置與光束平行化光學裝置,非常適合 OEM 整合應用。紅光與紅外線對準雷射二極體提供最高 10kHz 的 TTL 調變,最適合應用於對準應用或具備簡單探測器的系統之中。

注意:電源供應器與固定支架另售。

Accessories

Title 比較庫存號碼  價格 Buy
5V DC/2.4A Power Supply & Plug Adapters #73-818 New NT$1,400 Qty 10+ NT$1,260   Request Quote
  • 聯絡我們
    ×
635nm, 30° Single Line Projection Head #37-094 NT$4,725   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
780nm, 30° Single Line Projection Head #37-095 NT$4,725   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
850nm, 30° Single Line Projection Head #37-096 NT$4,725   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Laser Mounting Clamp #37-143 NT$3,273   Request Quote