eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

10mm NIR, Polarizing Cube Beamsplitter

TECHSPEC® Broadband Polarizing Cube Beamsplitters

×
Stock #49-870 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$10,255
Qty 1-5
NT$10,255
Qty 6+
NT$8,225
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Linear Polarizer

物理和機械特性

Clear Aperture (%):
90
Construction:
Cube
Dimensions (mm):
10.0 x 10.0 x 10.0 ±0.1

光學特性

Beam Deviation (arcmin):
±3
Coating Specification:
Ravg <0.5% @ 700 - 1100nm
Extinction Ratio:
500:1
P-Polarization Transmission (%):
>90
S-Polarization Reflection (%):
>99
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
40-20
Wavelength Range (nm):
700 - 1100
Power (fringes) @ 632.8nm:
1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.25

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 提供可見光與近紅外鍍膜選項
  • 消光比達500:1
  • 採用抗反射鍍膜,可實現每個表面的反射率小於 0.5%

TECHSPEC®寬頻偏振立方體分光鏡專為寬頻應用而設計,在整個設計波長範圍內,對P偏振光具有超過90%的穿透率,對S偏振光具有超過99%的反射效率。每個分光鏡都包含黏合在一起的一對精密高容差直角稜鏡,其中一個稜鏡的直角三角形斜邊上具有電介質鍍膜。分光鏡的每個面上鍍有抗反射(AR)鍍膜,可實現每個表面的反射率小於0.5%。

Technical Information

相關產品

Custom

愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。

我們的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、鍍膜定制等
  • 高精度表面質量與平整度控制
  • 嚴格的公差要求與復雜的幾何形狀加工
  • 可靈活擴展的生產系統 — 從樣品試產到批量生產
target="_blank">客製化生產能力 或在此提交諮詢需求。