eo_logo
 
Product added to cart

10m x 200mm Roll of Metal Velvet Foil, Adhesive

See More by Acktar

Acktar Light Absorbent Foil

Acktar Light Absorbent Foil Acktar Light Absorbent Film Acktar Light Absorbent Foil and Film Coating Options
×
Stock #72-879 New 聯絡我們
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$61,740
Qty 1+
NT$61,740
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Model Number:
MVR-20x1000-1
Type:
Standard Adhesive
Dimensions (cm):
20 x 1000

物理和機械特性

Foil Thickness (μm):
115
Adhesive Thickness (μm):
60

光學特性

Coating:
Metal Velvet™
Coating Thickness (μm):
5 - 8
Wavelength Range (μm):
0.3 - 14

環境和耐用性因素

Operating Temperature (°C):
-40 to +121
Abrasion Resistance:
Light, do not touch
Humidity Resistance:
MIL-C-48497A

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

產品概覽

  • 漫反射、朗伯反射或鏡面反射
  • 從 UV 到 IR 的超寬頻性能
  • 可選標準版、低釋氣版、無膠合劑版本
  • 另有 模切標籤大捲筒 可供選擇

Acktar 吸光箔片與吸光薄膜用於不能對零部件直接鍍膜的應用(包括光學包裝、雷射設備與平臺、紅外系統或被動熱控制)可消除光反射。Acktar 吸光箔片與吸光薄膜具有高發射率、低反射率、低釋氣率、出眾的生物相容性、寬泛的工作溫度範圍以及與 1 級潔淨室相容等特點。Acktar 吸光箔片與吸光薄膜有預先切割樣式,也可提供大張版本供使用者客製切割樣式。

Acktar 吸光箔片與吸光薄膜採用 Metal Velvet™ (散射鍍鋁膜)、 Spectral Black™ (半鏡面鍍鋁膜)、MaxiBlack™ (聚醯亞胺散射鍍膜) 或 Lambertian Black™ (不銹鋼散射鍍膜)。Metal Velvet 具有卓越的光吸收性能,而 Spectral Black 更加耐用, Lambertian Black 在掠射角度下的性能更佳。Maxiblack 不僅靈活耐用且不導電,可用於需要使用不導電的吸光材料的應用。

請注意:Metal Velvet 耐磨性較差,因此在沒有使用適當設備的情況下應避免所有表面接觸。

Technical Information

Product Type Metal Velvet™ Lambertian Black™ MaxiBlack™ Spectral Black™ Hexa-Black™
Key Features Low reflectance of ~1% High absorption at grazing angles Thin polyimide, nonconductive substrate Semi-specular finish Ultra-high absorption at grazing angles
Substrate Material Aluminum Stainless Steel Polyimide (Kapton) Aluminum Aluminum Honeycomb
Substrate Thickness 120µm 100µm 75µm 130µm 2mm
Appearance Diffusive Highly Diffusive Diffusive Specular Diffusive 3D Structure
Typical Spectral Range EUV - FIR EUV - FIR UV - MWIR VIS - MWIR EUV - FIR
AOI Range 0 - 60° 0 - 80° 0 - 60° 0 - 45o 0 - 88°
Reflectance @ 0° AOI ~1% ~1.5% ~2.5% ~2% ~1.5%
Abrasion Resistance Light Moderate to High Moderate Moderate Moderate
Cleanliness Class 10000 - ISO 7 Class 100 - ISO 5 Class 100 - ISO 5 Class 100 - ISO 5 Class 10000 - ISO 7

Accessories

Title 比較庫存號碼  價格 Buy
Light Absorbing Sample Kit (Low Outgassing): 2 coated foils, 1 coated film, 2 coated plates, 1 coated glass #13-495 NT$11,687 Qty 2+ NT$10,669   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Light Absorbing Sample Kit (Low Outgassing): 2 coated foils, 1 coated film, 2 coated plates #13-494 NT$10,658 Qty 2+ NT$9,724   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Metal Velvet Stray Light Control Kit: 9 Sizes #88-240 NT$6,762 Qty 2+ NT$6,027   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×

相關產品

Custom

愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。

我們的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、鍍膜定制等
  • 高精度表面質量與平整度控制
  • 嚴格的公差要求與復雜的幾何形狀加工
  • 可靈活擴展的生產系統 — 從樣品試產到批量生產
target="_blank">客製化生產能力 或在此提交諮詢需求。