eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

1064nm, 45° 25.4mm Dia. Nd:YAG IBS Low Loss Laser Line Mirror

×
Stock #89-453 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$7,462
Qty 1-5
NT$7,462
Qty 6+
NT$6,525
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Laser Mirror

物理和機械特性

Parallelism (arcmin):
<1
Clear Aperture (%):
>90
Back Surface:
Commercial Polish
Diameter (mm):
25.40 +0.0/-0.1
Thickness (mm):
5.00 ±0.1

光學特性

Surface Quality:
20-10
Reflection at DWL (%):
99.98
Reflectivity (Rs%):
>99.98
Reflectivity (Rp%):
>99.93
Reflectivity (Rs%, Rp%):
>99.3
Coating Specification:
Rs >99.98% @ 1064nm
Rp >99.93% @ 1064nm
Wavelength Range (nm):
1030 - 1064
Surface Flatness (P-V):
λ/8
Coating Type:
Dielectric
Coating:
Laser Mirror (1030-1064nm)
Design Wavelength DWL (nm):
1064
Angle of Incidence (°):
45
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
>12 J/cm2 @ 1064nm, 10ns

環境和耐用性因素

Durability:
MIL-C-675A

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

產品概覽

  • IBS 反射鏡鍍膜提供低損耗及高反射率
  • 在 DWL 保證提供高達 15 J/cm2(在 1064nm 情況下)的高雷射損傷閾值
  • 提供超拋光基材,具備百萬分點等級的散射效能
  • 即將推出更多尺寸

TECHSPEC® IBS 雷射光反射鏡是以離子束濺鍍 (IBS) 技術進行鍍膜。本系列雷射光反射鏡是為要求極度嚴苛的雷射應用所設計;這類應用需要在雷射光波長取得最高反射量。離子束濺鍍鍍膜可讓反射鏡表面粗糙度低於競爭對手鍍膜技術,減少散射。TECHSPEC® IBS 雷射光反射鏡採用密集鍍膜薄膜,因此具備高度的環境穩定性,受溫濕度等環境因素影響的效能很小。IBS 雷射光反射鏡是為常見的 Nd:YAG 波長所設計,並經最佳化處理,可在其設計波長提供高損傷閾值,目前已經上市供應。

如果您的應用需要使用客製尺寸或自訂 IBS 反射鏡鍍膜的 IBS 雷射光反射鏡,請與我們聯絡。

超精密拋光盡可能減少散射

了解更多  

Custom

愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。

我們的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、鍍膜定制等
  • 高精度表面質量與平整度控制
  • 嚴格的公差要求與復雜的幾何形狀加工
  • 可靈活擴展的生產系統 — 從樣品試產到批量生產
target="_blank">客製化生產能力 或在此提交諮詢需求。

Compatible Mounts

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program