HOLO/OR 繞射分光鏡為繞射光學元件 (DOE),可將輸入雷射光束分為多個光束,也就是所謂的繞射階。前述繞射階可配置為一維光束陣列或二維光束矩陣,個別光束光斑則是依據定義的分隔角度分佈。HOLO/OR 繞射分光鏡提供適合 Nd:YAG 諧波(355nm、532nm 及 1064nm)及 CO2 雷射的設計。HOLO/OR 繞射分光鏡適用於各種材料加工應用,包括平行材料加工及雷射劃線,以提升雷射系統傳輸量,並可用於分段療程等醫美療程。
請注意:繞射光學元件不應在其設計波長以外範圍使用。繞射光學元件表面若遭油或其他物質弄髒,將會降低效能。操作這類光學元件時,建議一定要配戴手套或指套。
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information