eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

101.6 x 119mm EFL 45° Protected Gold 100Å Off-Axis Parabolic Mirror

×
Stock #35-639 5-7 Days
×
Other Coating Options
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$34,300
Qty 1-5
NT$34,300
Qty 6+
NT$30,800
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Off-Axis Parabolic Mirror

物理和機械特性

Diameter (mm):
101.60 +0.00/-0.38
Surface Roughness (Å):
<100 RMS
Clear Aperture (%):
90
Y Offset (mm):
84.17

光學特性

Effective Focal Length EFL (mm):
119.03
Focal Length Tolerance (%):
±1
Radius of Curvature (mm):
203.20
Coating:
Protected Gold (700-10000nm)
Coating Type:
Metal
Coating Specification:
Ravg≥94% @ 700 - 800nm
Ravg≥97% @ 800 - 2,000nm
Ravg ≥98% @ 2,000 - 12,000nm
Off-Set Angle (°):
45
Parent Focal Length PFL (mm):
101.6
Surface Figure, RMS:
Wavelength Range (nm):
700 - 10000
Surface Quality:
80-50
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum 6061-T6
Reflected Wavefront, RMS:

螺紋和安裝

Compatible Mounting Plates:

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

產品概覽

  • 裸金或保護型金鍍膜,適用於近紅外線及紅外線應用
  • 提供 50Å 及 100Å 表面粗糙度選項
  • 15°、30°、45°、60° 或 90° 偏移角度
  • 也提供鋁及銀鍍膜反射鏡

TECHSPEC® 鍍金離軸拋物面反射鏡 (OAP) 可在光線聚焦應用之中,盡可能減少散射損耗。這類 OAP 反射鏡採用裸金或保護型金鍍膜,提供絕佳反射率,範圍涵蓋近紅外線 (NIR) 至遠紅外線 (IR)。其中在 15 至 90° 的偏移角度中,提供多種表面粗糙度選項,讓系統設計享有彈性。TECHSPEC® 鍍金離軸拋物面反射鏡普遍用於 FLIR 及 FTIR 等紅外線系統,以及量子串接雷射 (QCL) 等紅外線雷射。也提供用於桿式安裝的座板,其中設置孔洞與光學軸垂直。

Technical Information

Accessories

Title 比較庫存號碼  價格 Buy
Mounting Plate for 6.35mm Diameter Off-Axis Mirrors #37-943 NT$3,378 Qty 6+ NT$3,045   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Mounting Plate for 12.7mm Diameter Off-Axis Mirrors #34-425 NT$3,238 Qty 6+ NT$2,923   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Mounting Plate for 25.4mm Diameter Off-Axis Mirrors #47-111 NT$4,025 Qty 6+ NT$3,640   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Mounting Plate for 50.8mm Diameter Off-Axis Mirrors #47-112 NT$4,200 Qty 6+ NT$3,780   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Mounting Plate for 76.2mm Diameter Off-Axis Mirrors #63-375 NT$4,655 Qty 6+ NT$4,200   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Mounting Plate for 101.6mm Diameter Off-Axis Mirrors #83-977 NT$5,705 Qty 6+ NT$5,145   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×

相關產品

Custom

愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。

我們的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、鍍膜定制等
  • 高精度表面質量與平整度控制
  • 嚴格的公差要求與復雜的幾何形狀加工
  • 可靈活擴展的生產系統 — 從樣品試產到批量生產
target="_blank">客製化生產能力 或在此提交諮詢需求。