eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

10.0mm Diameter, N-BK7 Ball Lens

TECHSPEC® N-BK7 Ball Lenses

×
Stock #32-748 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$1,855
Qty 1-10
NT$1,855
Qty 11+
NT$1,671
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Ball Lens

物理和機械特性

Diameter (mm):
10.00
Diameter Tolerance (μm):
±5.0

光學特性

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Coating:
Uncoated
Wavelength Range (nm):
350 - 2200
Index of Refraction (nd):
1.517
Sphericity (μm):
0.625

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

產品概覽

  • 提供光纖耦合球形和準直透鏡
  • 非球面透鏡的理想預加工材料
  • 有不同尺寸可供選擇
  • 另有TECHSPEC® N-BK7半球透鏡 可選

TECHSPEC® N-BK7 球透鏡是常用於光纖應用的玻璃球體。球透鏡是提升光纖、發射器和探測器之間信號耦合的優質光學元件。還廣泛應用於內窺鏡、條碼掃描、非球面透鏡的球狀預製件以及感測器應用中。TECHSPEC® N-BK7 球透鏡未鍍膜,適用於350-2200nm波長範圍。若應用需要更緊湊的設計,也可選擇 TECHSPEC® N-BK7 半球透鏡。  

Custom

愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。

我們的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、鍍膜定制等
  • 高精度表面質量與平整度控制
  • 嚴格的公差要求與復雜的幾何形狀加工
  • 可靈活擴展的生產系統 — 從樣品試產到批量生產
target="_blank">客製化生產能力 或在此提交諮詢需求。

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin