TECHSPEC®寬頻介質膜λ/10反射鏡非常適用於使用多個雷射光源的光束偏轉或反射應用。這類使用介質膜方式的光學反射鏡具有超過99%的反射率,遠高於金屬鍍膜反射鏡,可利用最小化能量損耗來提高系統性能。此熔融石英基片高度耐用,可提供極低的熱膨脹係數,並具有高耐磨性。TECHSPEC®寬頻介質膜λ/10反射鏡專為從紫外到近紅外光譜範圍的應用而設計。
愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。
我們的核心能力包括:
1-800-363-1992
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2025, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information