Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
我们不使用这种类别的 cookie
TECHSPEC® 高穿透線性偏振薄膜 (XP44-40) 經最佳化處理,可在 400 - 700nm 之間提供聚合物薄膜偏振器的最大穿透率,在可見光光譜也具備 99.95% 以上的出色偏振效率。聚合物薄膜片可切割成自訂尺寸,或透過層壓提高穩定性,以配合各種應用需求。TECHSPEC 高穿透線性偏振薄膜適用於需要線性偏振且具有最大光穿透率的應用,包括機器視覺或照明應用。
如果您需要尺寸介於3 mm和600 mm之間的圓形,方形或矩形聚合物相位延遲薄膜, 造訪我們的 偏振片訂製工具。 我們將立即提供報價,並在大約5周內按您需要的規模交付報價。 列出了標準製造公差和限制的完整清單。 若想根據您的要求進行全套客製,請瀏覽 光學濾光片玻璃客製能力專題頁。
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information