eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

100 x 100mm High-Temperature Linear Polarizing Film (XP40HT-18)

High-Temperature Linear Polarizing Film (XP40HT)

High-Temperature Linear Polarizing Film (XP40HT)

×
Stock #29-458 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$1,820
Qty 1-10
NT$1,820
Qty 11+
NT$1,470
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Linear Polarizer
Note:
Polarization axis is parallel to marking on protective film.

物理和機械特性

Dimensions (mm):
100.0 x 100.0 ±1.0
Thickness (mm):
0.19 ±0.02
Construction:
Polarizing Film

光學特性

Coating:
Uncoated, Protective Film on Both Sides
Extinction Ratio:
5000:1
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Transmission (%):
Single: 40 ±2
Parallel: 32.2
Crossed: <0.005
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Polarization Efficiency (%):
>99.5
Transmission, Single (%):
40 ±2
Transmission, Parallel (%):
32.2
Transmission, Crossed (%):
<0.005
Transmission Variance after 1000 Hours (%):
<±10

環境和耐用性因素

Heat Resistance (°C x Hours):
100 x 1,000
Cold Resistance (°C x Hours):
-40 x 1,000
Humidity Resistance (°C x Hours):
80 x 90% RH x 1,000

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

產品概覽

  • 與一般偏振薄膜的不同之處在於具備抗高溫能力
  • 具有 5000:1 的消光比
  • 對 400 - 700nm 的非偏振光具有高穿透率
  • 提供客製尺寸選項

相較於一般的線性偏振薄膜,TECHSPEC® 高溫線性偏振薄膜 (XP40HT) 可承受 100°C 達 1000 小時以上,大幅提升耐熱能力。這類偏振器在 400 至 700nm 的可見光譜內具有高消光比、出色的偏振效率及優異穿透率,提供 25 x 25mm 到 600 x 1000mm 等各種標準尺寸,並可根據要求提供自訂尺寸。TECHSPEC 高溫線性偏振薄膜 (XP40HT) 特別適合用於無法避免高溫的應用,其中包括使用照明系統或惡劣環境下的攝影、3D 投影系統及光學檢測系統。

注意: 首次使用前,請從兩面表面取下保護襯墊。

可立即獲取客製報價

如果您需要尺寸介於3 mm和600 mm之間的圓形,方形或矩形聚合物相位延遲薄膜, 造訪我們的 偏振片訂製工具。  我們將立即提供報價,並在大約5周內按您需要的規模交付報價。  列出了標準製造公差和限制的完整清單。  若想根據您的要求進行全套客製,請瀏覽  光學濾光片玻璃客製能力專題頁。