eo_logo
 
Product added to cart

1" Dia. Metal Velvet Labels, Low Outgassing Adhesive, 5 Labels

See More by Acktar
Acktar Die-Cut Light Blocking Black Labels

Acktar Die-Cut Light Blocking Black Labels

Acktar Die-Cut Light Blocking Black Labels
×
Stock #29-027 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$3,638
Qty 1+
NT$3,638
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Model Number:
MVDC_25.4OD-3_ACK0030
Type:
Low Outgassing Adhesive
Note:
Typical Adhesive Outgassing Performance: 0.85% TML, 0% VCM per ASTM E595-77/84/90

物理和機械特性

Foil Thickness (μm):
115
Adhesive Thickness (μm):
60

光學特性

Coating:
Metal Velvet™
Coating Thickness (μm):
5 - 7
Wavelength Range (μm):
0.3 - 14

環境和耐用性因素

Abrasion Resistance:
Light, do not touch
Humidity Resistance:
MIL-C-48497A
Operating Temperature (°F):
-40 to +150

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

產品概覽

  • 直徑1英吋的標籤可選 MaxiBlack™、 Metal Velvet™ 或 Spectral Black™ 鍍膜
  • 含標準或低揮發粘合膠選項
  • 每張含5個標籤
  • 提供 整張 和 成卷 的產品

Acktar模切光阻黑標籤用於消除無法直接在表面添加鍍膜的零件應用中的反射,包括光學包裝、雷射器件和平臺、紅外系統、被動熱控制。所有鍍膜均具有高輻射率、低反射率、優異的生物相容性、廣泛的工作溫度範圍以及與一級超淨室相容性。這些模切產品以每張紙上有五個直徑1英吋(25.4mm)的自粘標籤的形式提供,可貼在表面或小型光學支架上來創造光阻裝置。Acktar 模切光阻黑標籤提供 Metal Velvet™(鋁上的漫射塗層)、 Spectral Black™ (鋁上的半鏡面塗層)或 MaxiBlack™ (聚醯亞胺上的漫射塗層)等選項,均可選擇標配或低揮發粘合膠。Metal Velvet具有出色的光吸收性能,而MaxiBlack除耐用和靈活外,還兼具非導電性,可用於需要具有無電導性的吸光材料的應用。

備註:Metal Velvet對磨損抵抗力較低,所有表面都應避免在沒有適當設備的情況下發生接觸。