eo_logo
 
Product added to cart

0.63 NA Patchcord 1000 Micron Fiber w/ SMA Connector

1000 Micron Fiber Patchcord w/ SMA Connector

1000 Micron Fiber Patchcord w/ SMA Connector

×
Stock #70-916 New 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$4,900
Qty 1+
NT$4,900
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Patchcord

物理和機械特性

Length (m):
1

光學特性

Numerical Aperture NA:
0.63
Wavelength Range (nm):
350 - 850

硬體與介面連接

Connector:
SMA 905

環境和耐用性因素

Operating Temperature (°C):
-40 - +85

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 波長範圍為275 - 940nm,具有寬頻和白光 LED 選項
  • 高輸出功率達250mW
  • 整合式驅動器和控制器,易於使用

數字光學耦合LED提供高輻射功率和光譜穩定輸出,外形緊湊且易於使用。集成驅動器和控制器控制一系列LED參數,包括輸出功率,延遲, 觸發器,脈衝持續時間和脈衝寬度調製(PWM)頻率和占空比。這些LED採用被動式熱管理設計,可提供較長的使用壽命,而不會產生噪音,消耗額外能量的風扇,也不需要更換燈泡。數字光纖耦合LED非常適合生命科學和醫療應用,例如光譜學,光遺傳學,螢光激發, 光動力治療(PDT)和紫外線化學和生物分析。用戶友好的GUI可供下載,允許通過串行通信控制計算機並集成到多種程式語言中,包括LabVIEW,MATLAB和Python。

請注意:為了獲得最大功率輸出,建議使用具有大核心直徑和高價值孔徑(NA)的光纖接插線優化輸入耦合。

Accessories

Title 比較庫存號碼  價格 Buy
0.63 NA Patchcord 1000 Micron Fiber w/ SMA Connector #70-916 New NT$4,900   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
0.58 NA Patchcord 1000 Micron Fiber w/ SMA Connector #70-917 New NT$5,600   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
0.50 NA Patchcord 1000 Micron Fiber w/ SMA Connector #70-918 New NT$11,550   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
0.22 NA Patchcord 1000 Micron Fiber w/ SMA Connector #70-919 New NT$12,250   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Collimator Lens Diameter 12.5 mm, Molded glass NA 0.63 w/ SMA Connector #70-920 New NT$8,050   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Collimator Lens Diameter 30 mm, Molded glass NA 0.63 w/ SMA Connector #70-921 New NT$12,950   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
DIN Rail Mount Kit #70-922 New NT$1,925   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Right-Angle Flange Mount Pair #70-923 New NT$1,925   Request Quote