eo_logo
 
Product added to cart

0.50 NA Patchcord 1000 Micron Fiber w/ SMA Connector

1000 Micron Fiber Patchcord w/ SMA Connector

1000 Micron Fiber Patchcord w/ SMA Connector

×
Stock #70-918 New 聯絡我們
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$11,550
Qty 1+
NT$11,550
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Patchcord

物理和機械特性

Length (m):
1

光學特性

Numerical Aperture NA:
0.5
Wavelength Range (nm):
300 - 1200

硬體與介面連接

Connector:
SMA 905

環境和耐用性因素

Operating Temperature (°C):
-40 - +85

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 波長範圍275 - 940nm,提供寬頻和白光LED版本
  • 高輸出功率,最高可達250mW
  • 整合驅動器和控制器,便於使用

數位光纖耦合LEDs提供高輻照功率,有著緊湊、易於使用的外形結構,並具有光譜穩定的輸出。配備整合驅動器和控制器,可使用直觀的軟體介面控制一系列LED參數,包括輸出功率、延遲、觸發、脈衝持續時間,以及脈衝寬度調製(PWM)頻率和占空比。採用被動熱管理設計,這些LED提供長運行壽命,無需消耗額外能源的噪音風扇,也無需更換燈泡。數位光纖耦合LEDs非常適合用於生命科學和醫療應用,如光譜學、光遺傳學、螢光激發、光動力療法(PDT)以及基於紫外線的化學和生物分析。提供用戶友好的圖形使用者介面(GUI)供下載,允許透過串列通信進行電腦控制,並整合到多種程式設計語言中,包括LabVIEW、MATLAB和Python。

請注意:為了獲得最大功率輸出,建議使用具有較大纖芯直徑和高數值孔徑(NA)的光纖跳線,以優化輸入耦合。

Accessories

Title 比較庫存號碼  價格 Buy
0.63 NA Patchcord 1000 Micron Fiber w/ SMA Connector #70-916 New NT$4,900   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
0.58 NA Patchcord 1000 Micron Fiber w/ SMA Connector #70-917 New NT$5,600   Request Quote
  • 聯絡我們
    ×
0.50 NA Patchcord 1000 Micron Fiber w/ SMA Connector #70-918 New NT$11,550   Request Quote
  • 聯絡我們
    ×
0.22 NA Patchcord 1000 Micron Fiber w/ SMA Connector #70-919 New NT$12,250   Request Quote
  • 聯絡我們
    ×
Collimator Lens Diameter 12.5 mm, Molded glass NA 0.63 w/ SMA Connector #70-920 New NT$8,292   Request Quote
  • 聯絡我們
    ×
Collimator Lens Diameter 30 mm, Molded glass NA 0.63 w/ SMA Connector #70-921 New NT$13,339   Request Quote
  • 聯絡我們
    ×
DIN Rail Mount Kit #70-922 New NT$1,925   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Right-Angle Flange Mount Pair #70-923 New NT$1,925   Request Quote