eo_logo
 
Product added to cart

0.2 OD 50mm Sq, Absorptive ND Filter

See More by Hoya
×
Stock #63-465 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$3,430
Qty 1-10
NT$3,430
Qty 11+
NT$3,045
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Neutral Density Filter

物理和機械特性

Dimensions (mm):
50.0 x 50.0
Length (mm):
50.00
Thickness (mm):
1.50
Thickness Tolerance (mm):
±0.5
Width (mm):
50.00
Dimensional Tolerance (mm):
±0.2
Parallelism (mm):
<0.02

光學特性

Optical Density OD (Average):
0.2 ±0.05
Glass/Filter Number:
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
ND Filter Glass
Coating:
Uncoated
Index of Refraction (nd):
1.50
Surface Quality:
80-50
Transmission (%):
63.0 (average)
Blocking Wavelength Range (nm):
400 - 700

材料特性

Transformation Temperature (°C):
495

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
REACH 201:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 透過吸收 (而非反射) 減弱可見光
  • 可堆疊多個濾光片以提升攔截效果
  • 提供的光學密度介於0.1至4.0之間
  • 也可預先安裝於 C 接環外框

這些濾光片在可見光區域內擁有高水準的光譜穿透特性,可透過吸收 (含極少的反射) 來減弱光線。通常,吸收型濾光片的中性與密度是材料與厚度的函數。由於Hoya中性密度濾光片具有特定光學密度,因此厚度只是玻璃類型的函數。這些濾光片在光線控制應用中非常有用,可用於量測檢測設備及成像中的曝光控制。光學密度上升時,光譜會發生變化。

光學密度會展示相加關係,例如,將光學密度值分別是0.6與0.9的濾光片進行堆疊可產生1.5的光學密度。光學密度與穿透率的關係由以下公式表示:T = 10^-OD x 100 = 穿透率百分比。

請注意: 由於供應鏈的問題,我們的套裝組件可能會使用其他的包裝方案來取代木箱交貨。如有任何問題,請聯絡 kits@edmundoptics.com.

吸收型中性密度濾光片套件

#55-222包括6個濾光片,光學密度值分別是0.15、0.3、0.4、0.6、0.9及2.5。

#63-468, #63-469, #63-470#66-155各包括14個濾光片,光學密度值分別是0.1、0.15、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.9、1.0、1.3、1.5、2.0及2.5。請注意,只有光學密度3.0不包括在這些套件中。

濾光片模擬軟體

請按此處下載 HOYA 有色玻璃濾光片模擬軟體,以用於計算每種 HOYA 玻璃類型的內部和外部穿透率。此軟體可以根據使用者指定的厚度來模擬個別濾光片的效能。

Technical Information

Accessories

Title 比較庫存號碼  價格 Buy
25mm Dia, Absorptive ND Filter Kit (6 Filters) #55-222 NT$7,140   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
12.5mm Dia, Absorptive ND Filter Kit (14 Filters) #63-468 NT$11,690   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
25mm Dia, Absorptive ND Filter Kit (14 Filters) #63-469 NT$15,505   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
50mm Square, Absorptive ND Filter Kit (14 Filters) #63-470 NT$36,750   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
50mm Dia, Absorptive ND Filter Kit (14 Filters) #66-155 NT$36,750   Request Quote
  • 聯絡我們
    ×

相關產品

Custom

愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。

我們的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、鍍膜定制等
  • 高精度表面質量與平整度控制
  • 嚴格的公差要求與復雜的幾何形狀加工
  • 可靈活擴展的生產系統 — 從樣品試產到批量生產
target="_blank">客製化生產能力 或在此提交諮詢需求。

Frequently Purchased Together

Compatible Mounts

Title  Type 比較 庫存號碼   價格  Buy
Spring Mount Filter Holder, Metric Fixed #55-531 NT$2,853
Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
40mm Sq., Fixed Filter Holder Fixed #54-997 NT$3,063
Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Filter Kinematic Mount, 2-Screw Adjustable - Tip-Tilt #58-874 NT$4,130
Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
60mm sq - Rectangular Bar Clamp Fixed #54-995 NT$4,130
Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
Filter Kinematic Mount, 3-Screw Adjustable - Tip-Tilt #58-875 NT$4,480
Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
50/50.8mm Sq. Kinematic Mount, 2 Screws Adjustable - Tip-Tilt #58-858 NT$4,620
Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
50/50.8mm Sq. Kinematic Mount, 3 Screws Adjustable - Tip-Tilt #58-861 NT$5,075
Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin