eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

0.15 OD 12.5mm Diameter VIS-NIR ND Filter

×
Stock #26-483 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$1,260
Qty 1+
NT$1,260
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Type:
Neutral Density Filter
Note:
Optical density values are average over specified blocking wavelength range.

物理和機械特性

Diameter (mm):
12.50 +0.00/-0.25
Thickness (mm):
1.00 ±0.20
Clear Aperture (%):
90

光學特性

Angle of Incidence (°):
0
Optical Density OD (Average):
0.15
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Coating:
Surface 1: Inconel
Reflection (%):
12.00
Surface Quality:
60-40
Transmission (%):
70.00
Blocking Wavelength Range (nm):
350 - 1100
Transmitted Wavefront, P-V:
λ/4 (measure pre-coating)
Neutrality:
±3% of Transmission

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

產品概覽

  • 可在350–1100nm範圍內保持恒定的穿透率
  • 可提供0.1–3.0的光學密度
  • 可組合多個濾光片以獲得指定光學密度

TECHSPEC® VIS-NIR中性密度濾光片在350–1100nm範圍內具有恒定的穿透率,用於衰減多種寬頻可見光和近紅外光源。這些濾光片的光學密度可疊加,可透過疊加多個濾光片以獲得指定光學密度。  例如,將光學密度值為0.2和2.0的濾光片疊加,最終可獲得2.2的光學密度。TECHSPEC® VIS-NIR中性密度濾光片可提供12.5mm、25mm、50mm直徑以及50 x 50mm方形選項,光學密度範圍從0.1至3.0不等。   這些濾光片適用於雷射和光譜儀應用。在這些場景下,功率過高可能會造成損壞或導致不準確的結果。

注意: 低光密度濾光片(0.1、0.15和0.2 OD)表面有薄層鎳鉻合金鍍膜,其性能可能會隨時間而變化。為延長濾光片的使用壽命,建議使用非接觸式清潔方法(如壓縮空氣)以防止損壞鍍膜,並避免在潮濕環境中使用濾光片以防止氧化。 

相關產品

Custom

愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。

我們的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、鍍膜定制等
  • 高精度表面質量與平整度控制
  • 嚴格的公差要求與復雜的幾何形狀加工
  • 可靈活擴展的生產系統 — 從樣品試產到批量生產
target="_blank">客製化生產能力 或在此提交諮詢需求。

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program