eo_logo
 
Product added to cart

0-6", IP67 ABSOLUTE Coolant Proof Caliper, With Output

See More by Mitutoyo

Mitutoyo Digital Caliper

×
Stock #78-343 New 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$10,220
Qty 1+
NT$10,220
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Range:
0-6 inches (0-150mm)
LCD Resolution (inches):
0.0005

硬體與介面連接

SPC Output Option:
Yes

Regulatory Compliance

RoHS:
Not Compliant
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 精密 Mitutoyo 測微尺
  • 高測量分辨率
  • 以 0.0005 吋 (0.01mm) 為增量單位測量 0 至 6 吋(0 至 150mm)

Mitutoyo 測微尺

這類高品質 Mitutoyo 數位測微尺具有多種功能,令執行準確量測更簡易快捷。其中採用輕巧且便於使用的設計,可單手進行量測。特大 LCD 讀取緩存器具有兩種模式以提高多用性 – ABS (絕對) 和 INC (增量式)。

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin