eo_logo
 
Product added to cart

#0-36 American Standard Wire Gage

See More by Mitutoyo
×
Stock #78-353 New 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$1,619
Qty 1+
NT$1,619
Volume Pricing
Request Quote
下載產品資料

Specifications

概況

Range:
#36 (0.007") - #0 (0.312")
Model Number:
950-202
Construction Material:
Steel

物理和機械特性

Thickness (inches):
0.105

Regulatory Compliance

RoHS:
Not Compliant
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 製造符合美國線規(AWG)標準
  • 量程範圍從AWG #36到#0
  • 鋼結構,附防銹鍍鉻表面

Mitutoyo 線規非常適合為廣泛範圍的線徑提供精確測量,從最細的#36到較粗的#0 gauge。這些線規採用衝壓鋼製成,表面緞面鍍鉻,耐久性強,確保長期使用期間的精度,並嚴格遵循美國線規(AWG)標準。此外,線規上刻有深凹的AWG刻度,另一側則標有對應的十進位英吋等效值。Mitutoyo 線規非常適合測量由鋁、黃銅、銅等非鐵金屬材料製成的線材、板材和片材的尺寸和厚度。