eo_logo
 
Product added to cart

¼-20 Tripod Adapter for Phoenix™ and Triton™

See More by LUCID Vision Labs™

¼-20 Tripod Adapter for Phoenix™ and Triton™

×
Stock #11-474 5-7 Days
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
NT$385
Qty 1+
NT$385
Volume Pricing
Request Quote
注意: 本項目需要搭配配件使用 | 進一步瞭解
下載產品資料

Specifications

General

Type:
Camera Accessory

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

產品概覽

  • 展開板堆疊可進行自訂整合
  • 乙太網路供電(PoE),易於整合
  • 外型小巧,從24 x 24mm起

LUCID Vision Labs Phoenix™乙太網路供電(PoE)相機為緊湊型高效能相機,具有PoE GigE市場上最小的外型之一。本款相機採用展開板堆疊,可輕鬆轉換90° 和180° 角度形狀,以提供靈活的系統整合。GigE Vision法規遵循提供更高的軟體多用性,能與第三方GigE Vision軟體相容。LUCID Vision Labs Phoenix™乙太網路供電(PoE)相機提供強大的圖像訊號處理(ISP),於較高畫框速率無任何限制的情況下,利用包括有興趣區域(ROI)、色彩補正矩陣(CCM)和像素合併在內的選項,確保最佳的相機效能。本款相機非常適合需要緊湊外型的相機的工業應用。

 請注意:需要使用 GigE 纜線才能運作,提供 RJ45 及 ix(TM) 版本。ix(TM) 是微型的工業接頭,不相容於 RJ45 纜線。也提供選購的三腳架轉接器 (#11-474)。

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin