eo_logo
 
Product added to cart

Optical Lens and Filter Mounts | 光學反射鏡鏡座

Filter
Microlens Array Mounts 微透鏡陣列鏡座
  • 可以輕鬆將微透鏡陣列整合到光學應用中
  • 相容於各種25.4毫米外徑的圓形光學安裝座
  • 附贈六角扳手和 M2 螺釘
精巧型直接安裝基座 精巧型直接安裝基座
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
New
  • 適合直接安裝至實驗板
  • 25.4mm 中心線高度
  • 精巧外型
TECHSPEC® Compact Mirrors & Lens Mounts 精巧型反射鏡及鏡頭接口
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 適用於將反射鏡、鏡頭及濾光片安裝在統一的 25.4mm 光學中心線
  • 精巧設計適合空間受限的系統使用
  • 選項包括 C 及 S 接口圓形光學接口相容性"
90° Flip Mount 90°翻轉鏡座
  • 25.4mm的安裝厚度保持了簡單一致的安裝高度
  • <100µrad 角度重複精度
  • 可提供英制或公制安裝螺紋
快捷光學鏡座 快捷光學鏡座
  • 常見的5英吋(127mm)光軸高度便於系統整合
  • 同時購買光學鏡座和接桿底座可享5%折扣
  • 是搭建新臺式光學系統的理想選擇
5 Axes Optical Mount 多軸可調整光學安裝座
  • 提供 2 軸、3 軸和 5 軸可調整安裝座
  • 提供 12.5mm(0.5 吋)、25mm(1 吋)及 50mm(2 吋)直徑光學元件等選項
  • M6 安裝螺紋
小型光學安裝座 小型光學安裝座
  • 適用於球形透鏡及 GRIN 透鏡
  • 以彈簧負載設計固定小型直徑光學裝置
  • 1 吋偏移設計,可輕鬆放置更短的 FL 鏡頭
  • ¼-20 TPI 安裝螺紋
光學組件鏡框 光學組件鏡框
  • 簡單的安裝佈置
  • 公制和英制配置
  • 黑色陽極電鍍鋁
光學元件組件 光學元件組件
  • 適用於較大直徑光學組件的堅固調整臺
  • 具有適於桿式安裝的 ¼-20螺紋孔
  • 旋入光學元件動態調整臺,以新增旋轉/傾斜調節
英制桿式支撐架 英制桿式支撐架
  • 可快速精準地定位圓形光學產品
  • 可安裝最大 118mm 直徑的光學產品
  • 1/4-20 TPI 安裝螺紋,用於桿式安裝應用
公制矩形光學元件夾持器 公制矩形光學元件夾持器
Top Seller
  • 黑色陽極電鍍鋁
  • M6 x 1.0 Mounting Thread
  • Post and Post Holders Required
三螺絲環形接口 三螺絲環形接口
  • 適用於安裝及定中心圓形光學產品及雷射鏡筒
  • 具保護效果的尼龍頭螺絲
  • 1/4-20 TPI 安裝螺紋,用於桿式安裝應用
固定濾光片夾持器 固定濾光片夾持器
  • 不沾污表面
  • 提供3種尺寸
  • M6 x 1.0 mounting hole
  • 黑色陽極電鍍鋁
公制彈簧/安裝濾光片固定器 公制彈簧/安裝濾光片固定器
  • 特別適合矩形和圓形濾光片
  • 便於快速更換光學組件
可變濾光片平移座 可變濾光片平移座
  • 可夾持濾光片的厚度達3mm
  • 水平和垂直的安裝孔為 ¼-20
  • 不包括立桿
  • 調節平滑,附鎖定螺釘
動態濾光片調整配件 動態濾光片調整配件
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 固定尺寸達50.8 x 50.8mm的方形/矩形濾光片
  • 旋轉/傾斜範圍:±5°
  • 用於電動解決方案的可拆卸旋鈕
  • 提供兩螺釘和三螺釘型式
自動尋心夾持與動態調整配件 自動尋心夾持與動態調整配件
  • 單獨夾持調整配件(8-32 Mounting)或動態框架
  • 可夾持直徑超過 4-¼" 的光學件
  • 動態角度分辨率高
固定/多片濾光片組件 固定/多片濾光片組件
  • 允許堆疊多達5個濾光片
  • 黑色陽極電鍍鋁
濾光片旋轉輪 濾光片旋轉輪
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 可固定六個或十二個濾光片
  • Accepts 1" / 25mm or ½" / 12.5mm Diameters
  • 12個索引位置來做精確移動
手動籠式濾光片轉輪 手動籠式濾光片轉輪
  • 籠式及鏡筒系統相容
  • 可容納 25mm 濾光片
  • 6 個分離位置
微型電動濾光片旋轉輪 微型電動濾光片旋轉輪
  • 手動或自動多向控制
  • 可互換的濾光片擋輪
  • 輕量級設計,備有多個安裝選項
Motorized Filter Wheels 電動濾光片旋轉輪
Top Seller
  • USB或RS-232接口
  • 雙向控制
  • 提供C接口和T接口轉接器可選用
Self-Centering Jaw Clamps Self-Centering Jaw Clamps
  • Two Mount Sizes Available, for 4mm-36mm and 5mm-100mm Dia. Optics
  • Optical Centerline Remains Constant Regardless of Optical Diameter
  • Mounts Feature Both Metric and English Tapped Mounting Holes
Zaber™ 電動濾光片轉輪 Zaber™ 電動濾光片轉輪
  • 便於配置的內建控制器
  • 濾光片固定器可互換,適用於直徑32mm(7位固定器)或25mm(10位固定器)的濾光片
  • 免費提供高性能的軟體
×
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program