C、S 及 T 接口圓形光學接口
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
Top Seller
- 適用於簡單透鏡、消色差透鏡、濾光片或分劃板的接口
- 專為與任何 C、S 或 T 接口元件整合而設計
- 使用隨附扣環可將光學裝置固定到位
Acktar Hexa-Black™ C 接口降雜訊延伸環
- Acktar Hexa-Black™ 光線吸收技術
- 減少成像系統中的雜散光及雜訊
- 可在擦角提供近乎零的鏡面反射
- 雜散光攔截率高達 8 x 10-7
C、S 及 T 接口黃銅間隔環
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
Top Seller
- 可安裝在 C、S 及 T 接口公螺紋
- 供應各種厚度以提供正確間隔
- 提供間隔環套組
C、S 及 T 接口偏振器支撐架
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
- 可將偏振器整合至 C、S 或 T 接口系統
- 偏振器可在支撐架內旋轉達 90°
- 適合固定 12.5、20、25 或 50mm 直徑的偏振器
- 提供轉接器用於安裝 12.5 和 25mm 方形偏振器
C、S 及 T 接口可變光圈調整座
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
New
- 適用於 C、S 及 T 接口系統的可變孔徑
- 兩端設置公及母螺紋便於整合
- 透過旋轉環或槓桿調整以提供精準控制
鏡筒系統光纖接頭轉接器
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
New
- C 接環、S 接環、ID1 和 ID05 螺紋
- 薄型設計盡可能減少系統入侵
- 提供 SMA、FC、FC/APC 或 ST 光纖接頭
C接口濾光片/偏光鏡固定器
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
- Optic Cells Can Mount Square or Circular Optics
- 完整固定器需要一個外罩和一個光學元件
- 提供M6或¼-20螺紋孔用於桿式安裝
C、S 及 T 接口立方體與平板接口
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
- C、S 及 T 接口解決方案,適用於安裝立方體及平板分光鏡、濾光片及反射鏡
- 提供 90° 安裝介面
- 適用於英制或公制系統的 ¼ -20 及 M6 螺紋安裝螺紋
C、S 及 T 接口環形接口
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
Top Seller
- 可桿式安裝 C、S 及 T 接口鏡筒系統組件
- ¼-20 或 M6 螺紋安裝選項
- 採用黑色陽極電鍍鋁結構
C 及 T 接口物鏡轉接頭
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
Top Seller
- 整合顯微鏡物鏡,建立數位顯微鏡系統
- 具備 C 及 T 接口公螺紋及母物鏡螺紋
- 採用黑色陽極電鍍鋁結構
C 及 T 接口光導管安裝轉接器
- Adapt Light Guides to Optical Components
- C-Mount and T-Mount Versions Available
- Articulating Arm Package Available
適用於目鏡與C接環相機的單筒DIN顯微鏡
- Integrate Objective with C-Mount Camera or DIN Eyepiece
- Compatible with DIN Standard Objectives
- Objective and Eyepiece Not Included
C接口手動物鏡轉塔
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
- 具備創建模組化顯微鏡系統C接口套管系統相容性
- 四個物鏡位置
- 可相容三豐(Mitutoyo) 與 尼康(Nikon) 物鏡
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information