eo_logo
 
Product added to cart

Right Angle Prisms | 直角稜鏡

客製以及
批量生產產品

了解更多

Filter
λ/20 熔融石英直角稜鏡 λ/20 熔融石英直角稜鏡
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 採用精密熔融石英基材可提供熱穩定性
  • 是系統校準的理想選擇
  • 可選擇增強性鋁膜、保護性金膜、保護性銀膜等鍍膜
Nd:YAG 雷射光λ/20 紫外線熔融石英直角稜鏡 Nd:YAG 雷射光λ/20 紫外線熔融石英直角稜鏡
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
New
  • λ/20 表面平整度
  • 反射率小於0.25%,適合Nd:YAG 應用
  • 提供 5 - 25mm 尺寸
λ/20 紫外線融熔石英(fused silica)直角稜鏡 λ/20 紫外線融熔石英(fused silica)直角稜鏡
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
New
  • λ/20 表面平整度
  • 紫外線熔融石英基材
  • 雷射光學品質
紫外線融熔石英(fused silica)直角稜鏡 紫外線融熔石英(fused silica)直角稜鏡
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 光線轉折90°
  • 左向旋轉的影像
  • ±40角秒角度公差
  • Additional Right Angle Prism Options Available
N-BK7 High Tolerance Right Angle Prisms N-bk7 直角稜鏡
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 光線偏離90°
  • 左向旋轉的影像
  • 低角秒角度容差
  • Additional Right Angle Prism Options Available
紫外線熔融石英直角稜鏡 紫外線熔融石英直角稜鏡
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 適合廣波段應用
  • 提供鍍鋁膜版或抗反射鍍膜
  • 尺寸介於5 - 50mm之間
  • 另提供額外選項 直角稜鏡
N-BK7直角稜鏡 N-BK7直角稜鏡
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 90°光線偏轉
  • 左手坐標系圖像
  • 可選鋁鍍膜和抗反射(AR)鍍膜型號
  • 提供其他 直角稜鏡 選項
直角反射鏡 直角反射鏡
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
Top Seller
  • 以90°反射光線
  • 非常適用於系統對位
  • 可選擇強化型鍍鋁膜,保護型鍍金膜和保護型鍍銀膜
廣波段電介質鍍膜直角反射鏡 廣波段電介質鍍膜直角反射鏡
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 在廣域波長範圍內的反射率超過98%
  • 對所有偏振狀態具有高反射能力
  • 以90°反射光線
  • 亦提供 直角反射鏡
BBAR 鍍膜斜邊直角稜鏡 BBAR 鍍膜斜邊直角稜鏡
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 單軸反向反射器
  • 右向旋轉的影像
  • 提供可見光與近紅外選項
廣波段抗反射(BBAR)鍍膜直角稜鏡 廣波段抗反射(BBAR)鍍膜直角稜鏡
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 非常適用於低功率雷射光源
  • 提供多種BBAR鍍膜
  • 光線轉折90°
高功率雷射光直角稜鏡 高功率雷射光直角稜鏡
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 提供355nm、532nm及1064nm選項
  • 損傷閾值高
  • 光線偏離 90°
  • 提供各種不同的直角棱鏡
ISP Optics 紅外線 (IR) 直角稜鏡 ISP Optics 紅外線 (IR) 直角稜鏡
  • 采用CaF2、Ge和ZnSe基底
  • 光線偏離 90°
  • 適合搭配使用平行光源
  • 供應額外的紅外線光學元件
雷射光直角稜鏡 雷射光直角稜鏡
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
Clearance
  • 在設計波長範圍內的反射率小於0.25%
  • 提供適用於氦氖、YAG及二極體光源的鍍膜
  • 光線偏離90°
  • Additional Right Angle Prisms Available
N-sf11 直角稜鏡 N-sf11 直角稜鏡
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 90°光线偏转
  • 左手坐标系图像
  • 高折射率材料
  • 提供其他 直角棱镜 选项
BBAR 鍍膜紫外熔融石英直角稜鏡 BBAR 鍍膜紫外熔融石英直角稜鏡
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 從紫外到近紅外的 BBAR 鍍膜
  • 低功率雷射源的理想選擇
  • 尺寸範圍為 5 - 25 mm

Right Angle Prisms are typically used to bend image paths or for redirecting light at 90°. Right Angle Prisms are Prisms designed with a 90° angle. Right Angle Prisms produce inverted or reverted left handed images, depending on the orientation of the prism. Using two Right Angle Prisms together is ideal for image or beam displacement applications. These prisms are also known as image reflection or reflecting prisms.

Edmund Optics offers a wide range of Right Angle Prisms in a variety of sizes, substrates, or reflection or anti-reflection coating options. Aluminum reflection coatings are available for the Prism’s hypotenuse to increase reflectivity. Anti-reflection coatings, including UV-VIS, MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, or NIR I, are available for the Prism’s faces to decrease reflectivity in the Ultraviolet (UV), Visible, or Infrared (IR). Laser line anti-reflection coatings are also available for popular laser wavelengths. Substrate options include N-BK7, UV Fused Silica, N-SF11, Calcium Fluoride (CaF2), Germanium (Ge), or Zinc Selenide (ZnSe).

×
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin