eo_logo
 
Product added to cart

Wire Grid (Reflective) Polarizers

Filter
紅外線 (IR) 金屬線柵偏光片 紅外線 (IR) 金屬線柵偏光片
  • 專為2 -30μm的波長範圍而設計
  • 提供多種基材的全像偏光片供選擇
  • 使用 公制偏振鏡支架 進行360° 旋轉
超寬頻金屬線柵偏光片 超寬頻金屬線柵偏光片
  • 可反射S偏振光
  • 可透射P偏振光
  • 在紫外線至紅外線範圍內具有出眾的效能
高對比度紅外線金屬線柵偏光片 高對比度紅外線金屬線柵偏光片
  • 採用抗反射鍍膜以取得出眾的穿透能力
  • 抗熱性高,熱膨脹性低
  • 允許的光線入射角範圍大,同時效能不會受損
金屬線柵偏振薄膜 金屬線柵偏振薄膜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 高對比度,反射型設計
  • 出眾的可見光與近紅外效能
  • 在高溫、潮濕環境中具有無與倫比的耐用性
Protective Overcoat Wire Grid Polarizers	保護性鍍膜金屬線柵偏振器 New
  • 反射 S 偏振光,穿透 P 偏振光
  • 保護性鍍膜可協助輕鬆操作及清潔
  • 比傳統金屬線柵偏振器更輕薄
  • 保護性鍍膜溫度穩定性最高可達 200°C
紫外線金屬線柵線性偏振器 紫外線金屬線柵線性偏振器
近紅外線柵偏振片(NIR) 近紅外線柵偏振片(NIR)
  • 專為 700 - 2500 nm波長設計
  • 有高穿透率和高對比度版本可供選擇
  • 是熱成像應用的理想選擇
×
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program