eo_logo
 
Product added to cart

Specialty Mirrors | 特殊平面反射鏡

客製以及
批量生產產品

了解更多

Filter
Optotune Fast Steering Mirror, Protected Silver Coated Optotune 光束轉向反射鏡
  • ±50° 光學掃描
  • 保護性金或銀鍍膜反射鏡選項
  • 精巧的 45mm 直徑外殼尺寸
  • 透過 USB、SPI 或類比輸入進行控制
Nd:YAG 雷射輸出耦合器 Nd:YAG 雷射輸出耦合器
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
New
  • 專為 532nm 及 1064nm Nd:YAG 雷射所設計
  • Nd:YAG DWL 的反射率為 80%
  • 紫外線熔融石英基材
桿式反射鏡 - 寬頻電介質膜 桿式反射鏡 - 寬頻電介質膜
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 桿式設計可在安裝時減少反射鏡表面承受的應力
  • 在寬波長範圍內平均反射率>99%
  • 表面質量 20-10,0-45°入射角
  • 另有 TECHSPEC® 雷射 和 金屬鍍膜 版本可供選擇
金屬鍍膜桿式反射鏡 金屬鍍膜桿式反射鏡
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 桿式設計可在安裝時減少反射鏡表面承受的應力
  • 耐用的熔融石英結構熱膨脹係數低
  • 鍍膜可選增強型鋁膜、保護型鍍金和保護型鍍銀
  • 另有TECHSPEC® 雷射寬頻介質膜 桿式反射鏡可供選擇
Cold Mirrors Cold Mirrors
  • 0° and 45° Angle of Incidence Options Available
  • Reflects 90% of Visible Light
  • Transmits 80% of the NIR and IR
熱鏡 熱鏡
  • 減少熱能的理想選擇
  • 反射 >90% 的 NIR 和 IR 波段
  • 穿透 >85% 的可見光
刀緣傳感器反射鏡 刀緣傳感器反射鏡
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 45° 斜邊
  • 鍍膜延伸到基材的斜邊
  • 增強鋁,保護金和保護銀鍍膜選項
延伸型熱反射鏡 延伸型熱反射鏡
  • 近紅外反射能力較標準熱反射鏡更高
  • 工作溫度最高可達230°C
  • 對於色溫為5500K或3200K的光源,中性色的公差為 ±250K
高效能熱反射鏡 高效能熱反射鏡
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 在400 - 690nm範圍內的穿透率大於90%
  • 在750 - 1150nm範圍內的反射率大於95%
  • 非常適用於最大限度減少熱量積累
UV Hot Mirrors UV Hot Mirrors
  • Transmits 80% of UV and Visible Light
  • Reflects 70% of IR Light
  • Contact Us for Custom Sizes
高效能冷反射鏡 高效能冷反射鏡
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 在400 - 690nm範圍內的反射率大於95%
  • >90% Transmission from 700 - 1150nm
  • Optimized for 0° or 45° Angle of Incidence
凸面鏡 凸面鏡
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 精密拋光面
  • λ/2表面精度
  • 提供多種鍍膜選項
Convex Spherical Mirrors Convex Spherical Mirrors
  • Variety of Diameters and Focal Lengths Available
  • Enhanced Aluminum and Protected Gold Coatings
  • Ideal for Imaging Systems
45° Rod Mirrors 45° 柱狀反射鏡
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 備有鍍膜和無鍍膜產品
  • 鍍膜產品可用於反射90°光線
  • 無鍍膜產品可用於彎曲圖像路徑
錐狀反射鏡 錐狀反射鏡
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 360° 應用的理想選擇
  • ±6 角分頂角容差
  • 受保護的鋁鍍膜
90° 專業反射鏡 90° 專業反射鏡
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 將輸入影像分到相距180°的兩條光路中
  • 提供多種尺寸與廣波段鍍膜
  • 提供額外的直角棱鏡選項
Schwarz Mirrors 施瓦茨(Schwarz)反射鏡 Clearance
  • 高技術含量的吸收性熔融石英基板
  • 可見光譜中光密度 > 7.0
  • >98% 的可見光反射率且無殘餘穿透率
  • 損傷閾值 > 0.5J/cm2, 20ns, 20Hz @ 532nm
  • 設計用於 0 - 45° AOI的所有偏振狀態
Optotune Fine Steering Mirrors 精細轉向反射鏡
  • 毫弧度(mrad)光束轉向範圍、解析度為μrad
  • 用於低至高功率雷射的金屬或電介質鍍膜
  • 是雷射擺動應用的理想選擇
Broadband Dielectric 90° Specialty Mirrors 寬頻電介質鍍膜90°專用反射鏡
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

Specialty Mirrors are a unique subject of Optical Mirrors that are designed to offer a solution to many of the problems faced when using traditional Optical Mirrors, such as space limitations or wavefront manipulation. Edmund Optics offers a range of Specialty Mirrors to be used in a variety of applications or industries, such as illumination, imaging, or microscopy. Edmund Optics’ Specialty Mirrors include deformable mirrors, rod or cone mirrors, right angle prism mirrors, or convex spherical mirrors.

Deformable Mirrors, which modify their surface profile to best reflect incoming light, are used for wavefront manipulation or system enhancement applications. Deformable mirrors are ideal for life science instrumentation, Optical Coherence Tomography (OCT), or OEM integration. Cone mirrors are used for 360° illumination. Rod mirrors or right angle prism mirrors are ideal for redirecting laser light at 90°. Convex spherical mirrors, which produce virtual upright images, are used to increase an imaging system’s field of view.

×
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin