eo_logo
 
Product added to cart

Specialty Lenses | 特殊透鏡

Specialty Lenses are Optical Lenses that are unique in design or purpose. Specialty Lenses are used in a range of applications for a wide variety of industries, including communications, R&D, industrial, or lab integration. Edmund Optics offers the world’s largest inventory of optical components, including unique Specialty Lenses.

Edmund Optics’ Specialty Lenses include Compound Parabolic Concentrators (CPCs), Microlens Arrays, or Multi-Lens Arrays. Compound Parabolic Concentrators (CPCs) are ideal for light collection applications.  Microlens Arrays are used for light homogenization applications. Multi-Lens arrays are ideal for use in illumination or projection systems.

Filter
Positive Meniscus Lenses Positive Meniscus Lenses New
  • Positive Meniscus Lens Designs
  • Minimize Spherical Aberration and Reduce Spot Sizes
  • 350 – 2,200nm Wavelength Range
漸變折射率 (GRIN) Rod透鏡 漸變折射率 (GRIN) Rod透鏡
Top Seller
  • 適合光纖耦合及雷射二極體應用
  • 其效能與傳統的非球面單鏡頭相當
  • 提供多種尺寸與波長選項
微透鏡陣列 微透鏡陣列
  • 方形透鏡與蠅眼組態
  • 精密熔融石英基材
柱面微透鏡陣列 柱面微透鏡陣列
  • 能產生非高斯線圖案
  • 非常適用於光線均勻化
  • 在193nm至2.5μm範圍內具有出眾的效能
多重透鏡陣列 多重透鏡陣列
  • 整合式單片設計
  • 單面陣列成對產生均勻照明
  • 雙面陣列是雷射帽形輪廓生成的理想選擇
快軸準直器 快軸準直器
  • 非球面柱面透鏡設計,可實現快速光軸平行
  • 提供針對790 - 990nm光線的標準抗反射鍍膜
  • 非常適用於雷射二極體平行化
  • 另有慢軸准直器可供選擇
Slow Axis Collimators 慢軸準直器
聚焦型準直器 聚焦型準直器
  • 能與標準0.22 NA光纖耦合
  • 共有兩種鍍膜選擇,適用於UV-VIS或VIS-NIR
  • 可選擇多個焦距或孔徑
Rod透鏡 Rod透鏡
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 將平行光聚焦為直線
  • 提供小至1mm的直徑
球面像差補償平板 球面像差補償平板
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 精密的N-BK7基材
  • 已針對用於具有小視場的平行光執行最佳化
  • 穿透波前精度可達λ/16
3D 列印梯度折射率 (GRIN) 透鏡陣列 3D 列印梯度折射率 (GRIN) 透鏡陣列
  • 透過 3D 列印積層製造
  • 高度客製化技術實現複雜的透鏡設計
  • Variable Index by Alternating Polymer Materia
模壓複合拋物面聚光器 (CPCs) 模壓複合拋物面聚光器 (CPCs) New
  • 聚光型太陽能的理想選擇
  • 2.5 和 5mm 出光口徑
  • 45度接受角
線性微透鏡陣列 線性微透鏡陣列
  • 提供熔融石英和矽基板材質
  • 1x4 和 1x8 透鏡陣列配置
  • 是光纖耦合和準直的理想選擇
Dynamic Optics Deformable Lenses 動態可變形光學透鏡 New
  • 用於波前校正的調適性光學元件
  • 可見光抗反射鍍層,穿透率 >97%
  • 適用於顯微鏡應用中的像差校正
×
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program