eo_logo
 
Product added to cart

Magnesium Fluoride Optics | 氟化鎂光學產品

氟化鎂 (MgF<sub>2</sub>) 窗口片 氟化鎂 (MgF2) 窗口片
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
  • 對120nm - 7μm範圍內的光具有極佳的穿透能力
  • 堅固耐用
  • 對化學腐蝕有很好的抵抗能力
真空紫外線中性密度濾光片 真空紫外線中性密度濾光片
  • 在 120 - 200nm 提供穩定高穿透率
  • 提供0.3 至 3.0 的光學密度
  • 適用於 Raman頻譜和Excimer雷射

ISP Optics 氟化鎂窗鏡 ISP Optics 氟化鎂窗鏡 Clearance
  • 0.12 - 7μm範圍內的高穿透率
  • 堅固耐用
  • 耐化學腐蝕
×
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program