eo_logo
 
Product added to cart
Top Seller

三豐(Mitutoyo) 遠場校正長工作距離物鏡

See More by Mitutoyo
×
  • 工作距離長
  • 複消色差光學設計
  • 整個像場平場結構

Mitutoyo的物鏡馳名世界,制訂了長工作距離的顯微鏡光學的行業標準。使用了一種新的方法解決了工作距離與光學參數的矛盾,而這種方法為獨家首創。設計一個更大更長的顯微物鏡(95mm共軛距)可使設計更簡單,為盡可能保持較高的NA值與對比度,鏡片全部設計成平場複消色差結構。複消色差物鏡是針對紅光、藍光和黃光進行矯正,而普通的消色差鏡頭只對紅光和藍光進行矯正,平場複消色差鏡頭的價格不菲,但若大批量生產,成本甚至會降到低於消色差物鏡的價格。而且所有鏡片均已消除應力。優化過的亮場(平行照明到同軸光照明),這些鏡頭是線形照明的理想選擇。對於無限遠矯正系統,需要有第二個鏡頭(收斂鏡頭Tube lens)。所有狀態的放大倍率基於焦距為200mm的收斂鏡頭(Tube lens),安裝螺牙:M26 x 0.706 pitch (36 TPI)。

一般規格

Compatible Tube Lens Focal Length (mm):
Focal Length: 200mm
Manufacturer:
Mitutoyo
Compatible Cover Glass Thickness (mm):
N/A
Wavelength Range (nm):
435 - 655
Parfocal Length (mm):
95
Immersion Liquid:
N/A
Maximum Sensor Format:
2/3"
Mounting Threads:
M26 x 36 TPI
Operating Temperature (°C):
+5 to +40
Operating Humidity:
20 - 80%

產品

 Magnification  NA FL (mm) WD (mm)  比較   庫存號碼   價格  Buy
1X 0.025 200.00 11.0
2X 0.055 100.00 34.0
5X 0.14 40.00 34.0
5X 0.21 40.00 25.5
7.5X 0.21 26.67 35.0
10X 0.28 20.00 34.0
10X 0.42 20.00 15.0
20X 0.28 10.00 30.5
20X 0.42 10.00 20.0
50X 0.42 4.00 20.5
50X 0.55 4.00 13.0
50X 0.75 4.00 5.2
100X 0.55 2.00 13.0
100X 0.70 2.00 6.0
100X 0.90 2.00 1.3

產品概覽

M PLAN APO SL系列

  • 超長工作距離,可用於亮場檢測
  • 100X時工作距離為13mm
  • 平場複消色差設計
  • 整個視場像面平坦
  • 顏色再現性出眾

轉接鏡頭附件

轉接鏡頭附件C接環螺紋適配器可將Mitutoyo 物鏡固定在其他機械結構上。

愛特蒙特光學至今仍為Mitutoyo物鏡的主要生產商,如需要高水準的產品,請聯絡我們

Technical Information

Dimensions (mm)
Stock No. M Plan Apo A B C D E F W.D.
#58-235 1X 84.0 - 38.0 - 41.0 34.0 11.0
#46-142 2X 61.0 1.4 27.5 24.7 32.2 34.0 34.0
#46-143 5X 61.0 1.6 25.0 23.0 32.2 34.0 34.0
#66-383 7.5X 60.0 - 25.0 24.0 32.2 34.0 35.0
#46-144 10X 61.0 2.0 28.2 - 32.2 34.0 34.0
#46-145 20X 75.0 1.5 29.2 - 32.2 34.0 20.0
#46-146 50X 82.0 1.5 29.2 - 32.2 34.0 13.0
#46-147 100X 89.0 4.7 29.2 17.8 32.2 34.0 6.0
Stock No.
M Plan Apo HR A B C D E F W.D.
#34-247 5X HR 69.5 3.7 24.8 - 32.2 34.0 25.5
#58-236 10X HR 80.0 7.5 29.0 26.0 37.0 39.0 15.0
#58-237 50X HR 89.8 2.0 28.2 - 32.2 34.0 5.2
#58-238 100X HR 93.7 2.0 28.2 - 32.2 34.0 1.3
Stock No.
M Plan APO SL A B C D E F W.D.
#46-398 20X SL 64.5 1.5 24.8 24.0 32.2 34.0 30.5
#46-399 50X SL 74.5 3.9 25.2 23.5 32.2 34.0 20.5
#46-401 100X SL 82.0 1.4 23.9 22.0 32.2 34.0 13.0

相關產品

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin