eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

Cf 物鏡

×
  • 體積小巧,重量輕盈
  • 使用間隔環,即可配置放大倍率
  • 經優化以適用於長工作距離

TECHSPEC® Cf 物鏡組件經過精心設計,可降低成像系統的整體重量與大小,同時保持光學效能。傳統的物鏡系統通常需要很長的鏡筒長度與成像鏡筒,但TECHSPEC® Cf 物鏡組件對每個物鏡進行最佳化,以允許使用更短的鏡筒長度。標準化的30mm外徑與C接口螺紋可簡化與系統組件的整合。新增間隔環以增大鏡筒長度,即可輕鬆提高放大倍率。每個鏡頭都具備寬頻抗反射鍍膜,以便在可見光光譜範圍內提供均勻且最大的光線穿透率。Zemax 檔案可依要求提供

一般規格

Note:
Magnification can be increased by adding tube length (see table)
Manufacturer:
Edmund Optics®
Coating:
425 - 675nm BBAR
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Field Number (mm):
17.6
Immersion Liquid:
N/A
Maximum Sensor Format:
1.1"
Mount:
C-Mount
Operating Temperature (°C):
+10 to +40

產品

 Magnification  NA  Type  WD (mm)  比較   庫存號碼   價格  Buy
2X 0.120 Fluorite 31.3
5X 0.150 Fluorite 16.2
10X 0.170 Fluorite 13.5

產品概覽

TECHSPEC® Cf 物鏡非常適用於多種生物醫學或機器視覺應用(包括顯微鏡、流式細胞儀、製藥檢測,以及裝配線或故障檢測)。

注意:TECHSPEC® Cf 物鏡非常適用於多種生物醫學或機器視覺應用(包括顯微鏡、流式細胞儀、製藥檢測,以及裝配線或故障檢測)。注意:可根據要求提供廣泛的放大倍率和數值孔徑選項,以滿足各種分辨率、光通量以及景深要求。為了確保鏡頭良好地適合您的應用,我們會應要求提供額外的對比度、分辨率、放大倍率和鏡筒長度資料。請聯絡技術支援以討論您的特定要求。

Technical Information

5X Compact Adjustable Objective (#88-353, #34-767)
5X Compact Adjustable Objective (#88-353, #34-767)
Increase Magnification by Adding Tube Length
Stock # Tube Length Added Magnification*
#88-352 None (Base Mag) 2X
70mm 4X
84mm 5X
190mm 7.5X
#88-353 None (Base Mag) 5X
40mm 7.5X
78mm 10X
155mm 15X
230mm 20X
#88-354 None (Base Mag) 10X
30mm 15X
60mm 20X

*Approximate. Spacer rings may be needed to dial in magnification

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin