eo_logo
 
Product added to cart

Coherent® StingRay™ 及 BioRay™ 雷射二極體模組

See More by Coherent®
×
  • 外部聚焦,最高輸出功率為 100mW
  • 在5 - 24V DC範圍內自動調整輸入功率, 具有反向極性保護
  • 具有內建微控制器,可實現故障監控
  • 也供應Coherent® StingRay™ 開發套件

Coherent® StingRay™ 及 BioRay™ 雷射二極體模組適用於各種對齊、機器視覺及生醫應用,並提供各式各樣的輸出功率、波長及散開角度。高度精準的光學元件,以及複雜精密的驅動電子裝置,可為您的應用提供功率及控制、降低訊噪比,並提升測量速度。Coherent® StingRay™ 及 BioRay™ 雷射二極體模組設計在光束輪廓提供平頂功率分佈,以便與投影寬度一致。

產品

產品概覽

注意:對於CDRH認證系統,Ⅲb類雷射需要#86-878。IIIA級雷射需要#59-099電源供應器。#86-878附有電源供應器或單獨出售。這些雷射包含一个Hirose連接器和能集成多種電源的引線端子。

請注意:CDRH 認證系統(IIIb 類別)或希望調變雷射的客戶,必須使用 #86-878雷射控制器及 #59-099 5V 通用電源供應器。若為連續波 (CW) 作業,則只需要使用 #59-099

Custom

愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。

我們的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、鍍膜定制等
  • 高精度表面質量與平整度控制
  • 嚴格的公差要求與復雜的幾何形狀加工
  • 可靈活擴展的生產系統 — 從樣品試產到批量生產
target="_blank">客製化生產能力 或在此提交諮詢需求。

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program