eo_logo
 
Product added to cart
Single-Material Aspheric Achromats

打破透鏡設計的傳統規則

 

單一材料非球面消色差透鏡使用獨特的幾何形狀,可修正色像差。

 

消色差透鏡一般是由兩種以上的材料組成,用於修正色彩。

 

這類獨特透鏡可在比傳統膠合透鏡更大的波長範圍內消色差

 

這類無黏合的消色差透鏡,可開創過去因為黏接受限的全新應用。

消色差透鏡是最常使用的光學元件之一。過去這類透鏡是由兩個透鏡元件黏合而成,用於修正色像差,並讓至少兩種波長的光線到達共同焦點。單一材料非球面消色差透鏡是全新類型透鏡,其中使用獨特的幾何形狀,而不是以一般認定的多種材料提供消色差效能。這類透鏡的頻寬比傳統消色差透鏡更大,無需黏合多種材料,因此沒有多種材料之間的熱膨脹係數 (CTE) 差異問題,並能與高功率雷射相容。

規則就是用來打破的

消色差透鏡一般是由兩種透鏡元件黏合組成,分別是低折射指數的正透鏡(冕牌玻璃),以及高折射指數的負透鏡(火石玻璃)。單一材料非球面消色差透鏡以創新複雜的非球面幾何形狀 (圖 1),規避使用多種材料的需求。

The configuration for a back-lit illuminated pixel and a front-lit illuminated pixel

圖 1: MATLAB 單一材料非球面消色差透鏡配置。僅繪製一半的透鏡孔徑。

設計及最佳化這類透鏡,需要開發自訂光學設計程式碼,因為 Zemax OpticStudio® 及 Synopsis Code V 等可用的光學設計,並沒有能力定義這類複雜的非球面表面。自訂 MATLAB 程式碼具備更高的設計自由度,避免普遍接受的非球面表面數學表示法限制。如需更多詳細資料瞭解自訂程式碼開發,請參閱我們 發表的 SPIE LASE 2020會議論文。1

單一材料非球面消色差透鏡效益

相較於傳統的多材料消色差透鏡,單一材料非球面消色差透鏡提供多項效益。消色差透鏡最重要的部份,就是盡可能減少異色焦位移;這是因為消色差透鏡一般希望讓多種波長聚焦於光學軸的單一光斑,並減少其他頻內波長的像差擴散。圖 2 比較單一材料消色差透鏡及同等傳統膠合透鏡的標稱異色焦位移,其中顯示單一材料消色差透鏡遠優於軸上的傳統膠合透鏡。

圖 2: 100mm 焦距的 0.097 NA 單一材料消色差透鏡,具備 10 µm 標稱異色焦位移,而 #32-327 這款 100mm 焦距的 0.013 NA 消色差膠合透鏡,則具備 200µm 標稱異色焦位移,相較之下前者比後者改善 20 倍。

單一材料消色差透鏡,能夠比傳統多材料消色差透鏡相容功率更高的雷射,主要原因是其中不需要黏合光學元件以連結不同材料。黏合的雷射損傷閾值,一般是傳統消色差膠合透鏡雷射損傷閾值的限制因素。2

單一材料消色差透鏡無需黏合,具備熱穩定特性,因為其中沒有多種材料之間的 CTE 差。傳統消色差膠合透鏡中冕牌與火石玻璃之間的 CTE 差,可能造成由熱誘發的應力及散焦。

製造挑戰

單一材料消色差透鏡獨特的幾何形狀,使其比許多其他光學元件更難以製造。愛特蒙特光學® 利用鑽石車削技術 ,由 Zeonex E48R 這款常用的光學塑膠製造單一材料消色差透鏡;也能使用鍺及矽等其他材料以鑽石車削技術製造。

這類透鏡必須透過鑽石車削製造,而不是使用傳統的研磨及拋光,才能形成所需的幾何形狀。其中需要重複修整,以便微調正面及背面表面之間的同心度。這是透過輪廓測定儀資料的回饋迴路,以及鑽石車削基準的動態位置所完成(包括平面環狀區及外徑)。1

測試實境效能

為了評估所製造的單一材料消色差透鏡效能,與其標稱效能之間的相符程度,因此判定 18 個樣本透鏡的異色焦距位移;測試方法為使用 Optikos MTF 測試台及一系列的 10nm 頻寬光學濾光片,在 450-650nm 的不同波長測量最佳對焦位置,如圖 2 所示。測試完整詳細資料請參閱 SPIE LASE 2020 會議論文1

18 個單一材料非球面消色差透鏡樣本的異色焦距位移值,介於 49 至 75µm 之間。為了作為參考,圖 2的同等消色差雙合透鏡以相同方法接受測量,其異色焦距位移約為 210µm。雖然單一材料消色差透鏡因為製造容差的緣故,效能低於其標稱效能,但仍大幅超越傳統消色差膠合透鏡達三倍之多 (圖 3)。

圖 3: 比較 18 個不同單一材料消色差透鏡,與傳統消色差膠合透鏡測量所得的異色焦距位移後,顯示單一材料消色差透鏡大幅降低異色焦距位移

愛特蒙特光學供應的單一材料消色差透鏡

立即購買

參考資料

  1. Joel Bagwell, Christian Hebert, and Nathan Carlie "An achromat singlet", Proc. SPIE 11261, Components and Packaging for Laser Systems VI, 1126110 (21 February 2020); https://doi.org/10.1117/12.2541451
  2. Huai-Chuan Lee, Helmuth E. Meissner, Oliver R. Meissner, "Low-loss adhesive-free fiber connections for high-power laser transmission," Proc. SPIE 4974, Advances in Fiber Lasers, (3 July 2003); https://doi.org/10.1117/12.48417

常見問題解答

FAQ  哪些材料可用於製造單一材料非球面消色差透鏡?

這類透鏡必須以能夠接受鑽石車削的材料製造,因為傳統研磨及拋光無法達成所需的複雜幾何形狀。愛特蒙特光學® 以 Zeonex E48R 製造單一材料非球面消色差透鏡,不過也可使用鍺、矽等能夠接受鑽石車削的材料。

資源

應用說明

技術資訊及應用範例包括理論說明、方程式、圖示及其他各項。

Why Use an Achromatic Lens?
閱讀  

The Benefits of Color-Corrected Optical Lenses
閱讀  

Aspherized Achromatic Lenses
閱讀  

An Introduction to Passive Athermalization
閱讀  

影片

資訊豐富的企業或教學影片,除了介紹各種簡單秘訣,也提供以應用為基礎的產品優勢展示。

Achromatic Lenses Review
觀看  

科學論文

Published conference proceedings and technical journal entries authored by Edmund Optics® expert engineers.

Mid-Spatial Frequency Errors of Mass-Produced Aspheres
閱讀  

這項內容對您是否實用?
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program