eo_logo
 
Product added to cart

大型拋物反射鏡

×
  • 適用於光線收集應用
  • 具有中心孔和裝配空間
  • 備有12"、18"、24"直徑可選

大型抛物面反射鏡是各種光線收集應用的理想選擇。這些反射鏡的應用包括太陽能集熱器(太陽能爐)、定向麥克風和探測器系統。每個精密拋光的反射鏡都由 0.04 英吋厚的鋁材料製成,並帶有中心孔和裝配空間。大型抛物面反射鏡沒有鍍膜。這些反射鏡的直徑有 12 英吋、18 英吋和 24 英吋可選。

一般規格

Thickness (inches):
0.04
Thickness (mm):
1.02
Substrate:
Aluminum
Coating:
Uncoated
Coating Type:
Uncoated

產品

Dia. (mm) EFL (mm)  Coating   比較   庫存號碼   價格  Buy
304.80 76.20 Uncoated
457.20 114.30 Uncoated
609.60 152.40 Uncoated
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program