eo_logo
 
Product added to cart
同質性及夾雜物及氣泡的散射

同質性及夾雜物及氣泡的散射

雷射資源指南第8.5 及 8.6 部份

Previous Section 上個章節 下個章節 Next Section

同質性

光學基材同質性用於描述 折射指數 變化特性,造成穿透波前變形與極化穿透效應。1 其定義為:

(1)$$ \Delta s= d \times \Delta n $$

$\small{\Delta s}$ 為波前偏離, d 為基材厚度,而 $\small{\Delta n}$ 為折射指數的 P-V 變化。高度同質性或低度變異,對採用高功率雷射的應用相當重要。同質性變異源自於融化材料的製程。不當的混合及熱力學不平衡,會造成密度變化,而冷卻及退火製程可能造成應變曲線。非同質性可能是整體非同質性,也就是整塊玻璃的折射指數變化,或是以條紋的形式出現,也就是玻璃中同質性的短距離空間變化,涵蓋約 0.1mm 至 2mm 的距離。 表 1 顯示常見同質性等級的折射指數變化最大值定義。

SCHOTT 同質性等級 ISO 10110 第 4 篇同質性等級 Corning 同質性等級 折射指數最大變異性(根據 ISO 10110第 4 篇)
 S0 0 -  ±50 × 10-6
 S1 1 -  ±20 × 10-6
 H1 1  -  ±20 × 10-6
 H2 2  F ±5 × 10-6
 H3 3  C ±2 × 10-6
 H4 4  A ±1 × 10-6
 H5 5  AA ±0.5 × 10-6
表 1: 同質性等級及其折射指數變異值最大值2

斜射率 (GRIN) 透鏡 只是其中一種透鏡,刻意利用非隨機及決定性的折射指數曲線產生非同質性,以透過非線性方式彎曲光線 (圖 1)。

Figure 1: Comparison of homogeneous lens and a GRIN lens focusing light to a point.
圖 1: Comparison of homogeneous lens and a GRIN lens focusing light to a point

非同質性會造成散射,降低雷射系統效能,並可能因為高功率雷射造成雷射誘發損傷。為了預防損傷並有效利用能量,穿透雷射光學元件務必要具備高度同質性,藉此避免穿透波前變形與極化穿透效應。

夾雜物及氣泡的散射

夾雜物是指光學玻璃中的異物,以多種方式進入其中,包括融化期間遭到污染、基材批次並未完全融化,以及壁材料溶解度低。氣泡也是由玻璃融化的反應形成。玻璃融化期間的精煉步驟,會將氣泡幾乎全部移除,不過仍可能因為精鍊不完美而留下部分殘餘氣泡。精密製程可確保光學玻璃幾乎沒有夾雜物及氣泡,但無法避免少量出現。在雷射光學產品中,夾雜物會降低 雷射誘發損傷閾值 (LIDT),原因是夾雜物造成光線散射。其效應幅度取決於玻璃中夾雜物的數量、性質及大小。

玻璃夾雜物及氣泡的濃度,是以 100cm3 體積材料的總截面面積 (mm2)為依據, 計算偵測到的氣泡及夾雜物截面面積總和。其中將針對每個截面定義每 100cm3 體積允許的氣泡直徑及數量最大值。夾雜物視為同等大小的氣泡處理。三種氣泡等級包括:標準、VB(增加氣泡選擇)及 EVB(額外增加氣泡選擇)。

  標準 VB EVB

以 mm2(每 100cm3 玻璃)為單位的最大截面

0.03

0.02

0.006

每 100cm3 最大數

10

4

2

 

標準

VB

EVB

體積 (cm3) 單一氣泡最大允許直徑 (mm)
800 0.55 0.45 0.25
500 0.44 0.36 0.20
300 0.34 0.28 0.15
200 0.28 0.23 0.12
100 0.20 0.16 0.09
50 0.14 0.11 0.06
表 2: 光學介質中的氣泡及夾雜物 SCHOTT 等級3
Corning 夾雜物等級 以 mm2(每 100cm3 玻璃)為單位的最大截面 最大夾雜物尺寸以 mm為單位
 0 ≤0.03 0.10
 1 ≤0.10 0.28
 2 ≤0.25 0.50
表 3: 光學介質中的 Corning 夾雜物等級 

參考資料<

  1. F. Reitmayer and E. Schuster, "Homogeneity of Optical Glasses," Appl. Opt. 11, 1107-1111 (1972)
  2. “TIE-26: Homogeneity of Optical Glass.” Schott, February 2016.
  3. “TIE-28: Bubbles and Inclusions in Optical Glass.” Schott, May 2016.

更多技術資源

這項內容對您是否實用?

 

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program