eo_logo
 
Product added to cart
鏡頭接環
Edmund Optics Inc.

鏡頭接環

作者: Kyle Firestone

成像資源指南第5.1部份

有很多方法可以將鏡頭連接到相機。鏡頭和相機連接可使用具螺紋設計的標準接環或刺刀式接環。鏡頭不僅需要機械上與接環結構兼容;它也必須和相機具有相同的法蘭距離。法蘭距離或法蘭焦距為接環承靠面到像平面的距離。

C-接環

在機器視覺中C接環是最常見的鏡頭標準接環類型之一。 C型標準接環具備直徑為1英寸的螺紋與每英寸32個螺紋設計(TPI)。 C型法蘭面的距離為17.526毫米。 它是許多工業應用的理想選擇,因為螺紋接環在相機和鏡頭之間提供了可靠的掌控介面。

CS標轉接環與C標準接環相同,但是法蘭距離減少為12.526mm。CS接環相機可以通過鏡頭和相機之間的增加5mm延伸管來安裝C接環鏡頭。 CS接環鏡頭容易因為相同螺紋設計與C接環相機相容。 但是,CS接環鏡頭無法直接使用在C接環相機上,因為鏡頭會將成象聚焦在某個位置位於Cmount後面和傳感器前面。

F-接環

F標準接環是插刀式接環常用於掃描相機和大版面相機。由尼康開發並用於35毫米(43.3毫米)單反攝影相機。F接環標準為直徑為44mm,法蘭距離為46.5毫米 彈簧加載的接環提供攝影師使用操作更加簡便,但在工業應用中。可能產生相機鏡頭對位不準。

TFL & TFL-II 接環

TFL接環主要設計用於APS-C(27.9mm)傳感器,此傳感器使用C接環顯得得太大了,使用F接環又顯得太小。TFL接環可以看作是較大版本的C接環;螺紋尺寸為M35x0.75mm,法蘭距離和C接環相同:17.526毫米。TFL接環提供與C接環一樣堅固特點,但適用於較大尺寸的傳感器,而沒有F接環的缺點。

S-接環 (M12)

S接環常見於監控CCTV相機和板級相機上,並與M12鏡頭配合使用。這個較小的接環類型為公制螺紋和螺距為M12 x 0.5,並且沒有標準化法蘭距離。

A depiction of the C-Mount, F-Mount, and TFL-Mount lens mount styles showing thread size, pitch, and flange distance.
圖 1: 說明C接環、F接環、TFL接環和TFL-II 接環鏡頭接環樣式規格顯示並標示尺寸、螺距和法蘭距離。
特色資源
 應用筆記
這項內容對您是否實用?

 

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program