eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

同軸照明立方體分光鏡

×
  • 大大減少眩光和干擾
  • 30/70反射/穿透比
  • 非常適用於同軸照明
  • 另有標準立方體分光鏡 可供選擇

TECHSPEC® 同軸照明立方體分光鏡是 標準立方體分光鏡 的特殊版本,對表面進行了特殊表面處理。這一功能可減少眩光、干擾偽影,並提高影像對比度。這種標準立方體分光鏡是同軸照明應用的理想選擇,尤為適用對鬼影反射較為敏感的各種應用。TECHSPEC® 同軸照明立方體分光鏡的特點是在其中一個稜鏡的斜面鍍上干涉膜,產生指定的反射/穿透比。對鍍膜的吸收損失是最小的。

請注意:  出口光線帶有部分偏振,使TECHSPEC ® 同軸照明立方體分光鏡適用於照明及其他不考慮偏振的應用。若偏振靈敏度對您的應用至關重要,建議選擇TECHSPEC® 偏振分光鏡 或 TECHSPEC® 非偏振分光鏡

一般規格

Note:
Absorptive Surface Treatment on Blackened Face
Bevel:
Protective bevel as needed
Clear Aperture (%):
>90
Construction:
Cube
Beam Deviation (arcmin):
≤3
Coating:
λ/4 MgF2 @ 550nm on Faces Multilayer Dielectric on Hypotenuse
Reflection/Transmission Ratio (R/T):
30/70
Substrate:
Surface Quality:
60-40
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Absolute Transmission (%):
70±5 @550nm
Average Transmission (%):
70 ±10 from 400-700nm
Power (fringes) @ 632.8nm:
1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.25

產品

 Dimensions (mm)   Wavelength Range (nm)   Reflection/Transmission Ratio (R/T)   比較   庫存號碼   價格  Buy
10.0 x 10.0 x 10.0 400 - 700 30/70
15.0 x 15.0 x 15.0 400 - 700 30/70