eo_logo
 
Product added to cart

SCHOTT 有色玻璃吸熱低通濾光片

See More by SCHOTT Optical Components
×
  • Schott KG 有色玻璃基材
  • 吸收紅外線輻射
  • 50 x 50mm 尺寸搭配 1、2 或 3mm 厚度
沒有找到您需求的尺寸?在此獲取您的客製尺寸報價。

SCHOTT 有色玻璃吸熱低通濾光片採用 SCHOTT KG 有色玻璃,提供出色的紅外線輻射吸收效果。這類濾光片還可用作低通濾光片,通過可見光波長,同時攔截紅外線輻射。SCHOTT 有色玻璃吸熱低通濾光片非常適合保護敏感元件,避免受高強度照明系統產生的熱能影響。可依要求提供5 至 160mm 的自訂尺寸;如需更多資訊,請參閱有色玻璃濾光片製造能力網頁。

濾光片類比軟體


點選此處下載 SCHOTT 有色玻璃濾光片類比軟體,可用於計算各種 SCHOTT 玻璃的內穿透率和外穿透率。本程式可模擬用戶指定厚度的單個濾光片或不同玻璃類型和厚度的堆疊濾光片的性能。

透過曲線可前往  此處進行查看。

可立即獲取客製報價


若您需要任何尺寸在5mm至50mm之間的圓形、方形或長方形的 SCHOTT NG 灰色玻璃中性密度 (ND) 濾光片,請瀏覽有色濾光片玻璃工具。我們會立即提供報價,並能在大約4週內按您要求的尺寸完成交付。   列出了標準製造公差和限制的完整清單。  若想根據您的要求進行全套客製,請瀏覽  光學濾光片玻璃客製能力專題頁。

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin