eo_logo
 
Product added to cart

中波紅外線 (MWIR) 偏光片

×
  • 適用的波長範圍是1.5 - 5μm
  • 已安裝鏡框,可輕鬆執行操作及系統整合
  • 採用極為耐用的鈉鈣基材

中波紅外線(MWIR)偏光片具有高對比度與高穿透率,專為在1.5 - 5μm波長範圍內工作的應用而設計。中波紅外線偏光片非常適用於惡劣環境,其結構採用二向色玻璃基材,因此對紫外線輻射與化學品具有高抵抗能力,並能承受達120°C的高溫。

產品

 Extinction Ratio  CA (mm)  Wavelength Range (nm)   Surface Quality  Dia. (mm)  Thickness (mm)   比較   庫存號碼   價格  Buy
>1,000:1 (1500-5000nm)
>10,000:1 (2000-4500nm)
8.1 1500 - 5000 60-40 12.50 5.00
>1,000:1 (1500-5000nm)
>10,000:1 (2000-4500nm)
20.8 1500 - 5000 60-40 25.00 5.00

相關產品

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin