eo_logo
 
Product added to cart

高功率多模光纖跳接線

High Power Multimode Fiber Optic Patchcords

High Power Multimode Fiber Optic Patchcords

×
  • 低OH矽芯,數值孔徑 (NA)為0.22
  • SMA 連接器,標準2 m長度
  • 380 - 2200 波長範圍

高功率多模光纖跳接線透過用氣隙套管取代光纖端面附近的吸能材料(如環氧樹脂、連接器材料和塗層),以實現高功率光傳輸。這些光纖跳接線長度為 2 m,具有 0.22 數值孔徑(NA),配備 SMA 連接器,纖芯直徑可選 200、400、600 和 800μm。該光纖跳接線也是自由空間到光纖應用的理想選擇,其中輸入光束完全包含在光纖纖芯中,並位於光纖的數值孔徑(NA)範圍內。高功率多模光纖跳接線的設計適用於波長範圍為 380 至 2200 nm 的寬頻雷射光源。該光纖跳接線非常適用於光束傳輸、顯微鏡、光纖傳感和電信應用。

注意:該光纖跳接線不可與低功率光纖跳接線組合使用,也不可應用於連接套管或固定衰減器。

一般規格

Length (m):
2.00
Jacket Material:
Stainless Steel
Jacket Diameter (mm):
6.35
Numerical Aperture NA:
0.22 0.02
Wavelength Range (nm):
380 - 2200
Connector:
SMA

產品

 Title   比較   庫存號碼   價格  Buy
200µm Low-OH Silica Core, 0.22 NA, High Power SMA Patch Cable, 2m
400µm Low-OH Silica Core, 0.22 NA, High Power SMA Patch Cable, 2m
600µm Low-OH Silica Core, 0.22 NA, High Power SMA Patch Cable, 2m
800µm Low-OH Silica Core, 0.22 NA, High Power SMA Patch Cable, 2m