eo_logo
 
Product added to cart

光纖耦合臺式雷射系統

×
  • 輸出功率範圍為 0.15 至 5W
  • 405 - 1550nm 的波長選項
  • 獨立式風冷臺式運行

光纖耦合臺式雷射系統可在 405 至 1550nm 的紫外、可見光和近紅外光譜範圍內,提供最高 5W 的光纖輸出功率。該雷射系統配備 LCD 螢幕和控制旋鈕,可調節輸出功率和溫度,並可安裝於不同尺寸的臺式系統以供獨立使用。外部觸發器可用於通過 TTL 信號或最高 30kHz 的類比調製調節雷射強度。光纖耦合臺式雷射系統非常適合用於各種實驗室、研究和工業應用,例如材料加工或雷射泵浦。該雷射系統配備數值孔徑為 0.22 NA、纖芯直徑為 200µm 的 SMA 接環光纖跳接線,安裝和使用非常方便。隨附的 0.22 NA 光纖跳接線可單獨選購 點選這裡

一般規格

Type of Laser:
Diode
Beam Divergence (NA):
0.22
Weight (kg):
1.8
Fiber Diameter (μm):
200
Modulation Frequency (kHz):
TTL/Analog with 1Hz-30kHz
Connector:
SMA905 / FC
Input Voltage (V):
100 - 240 VAC
Operating Temperature (°C):
+10 to +35

產品

 Wavelength (nm)   Output Power (mW)   比較   庫存號碼   價格  Buy
405.00 1000
405.00 200
445.00 2000
445.00 1000
445.00 200
532.00 200
532.00 500
635.00 200
635.00 200
635.00 500
650.00 150
665.00 1000
665.00 200
670.00 400
690.00 200
690.00 500
730.00 1000
730.00 200
750.00 1000
750.00 200
785.00 1000
785.00 200
808.00 1000
808.00 200
830.00 200
830.00 500
860.00 1000
860.00 200
915.00 1000
915.00 200
940.00 1000
940.00 200
975.00 1000
975.00 200
980.00 5000
980.00 200
1,064.00 3000
1,064.00 1000
1,064.00 200
1,320.00 400
1,450.00 200
1,450.00 500
1,550.00 200
1,550.00 500