eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

成像級 PCX(平凸) 柱面透鏡

×
  • 非常適用於光束成形應用
  • 嚴格控制的光學公差和幾何公差
  • 可選矩形和圓形尺寸

TECHSPEC®成像級 PCX(平凸) 柱面透鏡不僅擁有嚴格控制的公差,還提供適用於批量集成的批量定價。與能在兩個維度上聚焦光束的球面透鏡不同,柱面透鏡只能在一個維度上聚焦光束。可選適用於雷射應用的抗反射膜,從而最大限度地減少雜散光,並最大限度地提高系統的光通量。我們的TECHSPEC®成像級 PCX(平凸) 柱面透鏡擁有嚴格控制的幾何特性,以確保從設計到製造始終保持其高性能。典型應用包括將雷射二極管橢圓光束變圓,形成片光用於測量系統,或將雷射光投射到表面上。

注意: 有關負焦距的柱面透鏡,請參閱我們的TECHSPEC® 成像級 PCV(平凹) 柱面透鏡

Laser Optics

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin