eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

超快薄膜偏振器

TECHSPEC® Ultrafast Thin Film Polarizers

TECHSPEC® Ultrafast Thin Film Polarizers

×
  • 適合摻鈦藍寶石及摻鐿光纖超快雷射使用
  • 最適合在 45° AOI 分離 S 和 P 偏振
  • 在 DWL 具有 1000:1 的高消光比

TECHSPEC® 超快薄膜偏振器採用薄膜鍍膜技術,在 800 及 1030nm 提供最佳效能。這類偏振器採用離子束濺鍍 (IBS) 鍍膜,在 45° 入射角提供 99.8% 以上的 S 偏振反射率,以及 98% 以上的 P 偏振穿透率。TECHSPEC 超快薄膜偏振器非常適合搭配使用超快雷射光源,例如Ti:sapphire(摻鈦藍寶石)及 Yb:doped lasers(摻鐿雷射)。如果您的應用需要使用自訂尺寸或鍍膜規格的超快薄膜偏振器,請與我們聯絡。

注意:這類光學元件邊緣上的箭頭指向薄膜偏振器鍍膜。

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin