eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

UCf 系列物鏡

×
  • 外型最短最精巧的物鏡
  • 可使用指定延伸環的設定放大倍率
  • 接近繞射極限分辨率

TECHSPEC® UCf 系列物鏡組件是愛特蒙特光學最小的物鏡,就其工作距離、放大倍率及分辨率而言,幾乎是市面上同類產品最精巧的款式。這款物鏡採用有限共軛設計,卻能提供類似無限補正物鏡的成像效能,並且不需要第二成像鏡筒在傳感器產生影像。其中採用 2X 放大倍率設計,加入更長的延伸環,就可輕鬆設定達到4X、5X、10X、15X 及 20X 放大倍率。最短的物鏡長度為 10.8mm(2X 放大倍率),最長的物鏡長度約為180mm(20X 放大倍率)。TECHSPEC® UCf 系列物鏡組件基本光學採用兩種不同的數值孔徑及兩種不同焦距,用於四個物鏡,分別提供 9.9mm 及 11.4mm 的兩種不同工作距離。

注意:這款物鏡是簡易客製化的理想選擇,能夠以較短或較長的延伸環調整放大倍率,或是調整數值孔徑及工 作距離,最終輕鬆改變物鏡之中的基本光學。

一般規格

Manufacturer:
Edmund Optics®
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Field Number (mm):
17.6
Maximum Sensor Format:
1.1"
Mounting Threads:
C-Mount

產品

 Magnification  NA WD (mm)  比較   庫存號碼   價格  Buy
2X 0.15 11.3
2X 0.13 9.9
4X 0.17 9.3
5X 0.17 8.9
10X 0.18 8.1
15X 0.19 7.8
20X 0.19 7.7
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program