TECHSPEC®硬質鍍膜OD 4.0 10nm帶通濾光片是窄波濾光片,廣泛用於包括火焰光度法、元素或雷射光分離、螢光、雷射二極體清理、化學探測或分析等多種應用。TECHSPEC®硬質鍍膜OD 4.0 10nm帶通濾光片具有耐用的硬質鍍膜,可最大限度減少濾光片衰減,同時提高穿透率。這些光學濾光片能以深入的阻隔能力提供陡峭的斜率光譜,因此在需求嚴苛的應用中具有高效能。
注意: 這些濾光片是針對高光譜性能而非高雷射誘導損傷閾值(LIDT)而進行最佳化的。這些濾光片的典型 LIDT 值是1 J/cm2 @ 532nm, 10ns。如果你需要更高的 LIDT值的濾光片,請聯絡我們 。
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information