- High Reflectivity at 1030nm and High Transmission at 940nm
- Low Group Delay Dispersion (GDD) <±100fs2
- Dichroic Mirror Ideal for Ytterbium (Yb) Lasers
- High Femtosecond Laser Damage Threshold exceeding 0.75J/cm2 for 25fs Pulse Duration at 920nm
- > 99.5% Reflectivity with Near Zero Group Delay Dispersion
- Platinum-Level 2024 Laser Focus World (LFW) Innovators Award
- 920nm 波段有>99.8%的絕對反射率
- 905 - 935nm 波段有99.5%的平均反射率
- 高雷射損傷閾值
- 多種波長雷射光反射鏡可選
- 1310nm 波段反射率 >99.8%
- 1295 - 1325nm 波長範圍內平均反射率可達99.5%
- 高雷射損傷閾值
- 多種波長雷射光反射鏡可選
- 2µm 波段反射率 >99.8%
- 1900 - 2200nm 波長範圍內平均反射率可達99.5%
- 高雷射損傷閾值
- 多種波長雷射光反射鏡可選
- ZERODUR® 基材的熱膨脹率近乎為零
- 在 Nd:YAG 諧波頻率下的反射率 >99.5%
- 高雷射損傷閾值規格
- ZERODUR® Substrates Provide Near Zero Thermal Expansion
- >99.8% Reflectivity at Yb:YAG Harmonic Frequencies
- High Laser Damage Threshold Specifications
- Output Couplers, Laser Line Mirrors, and Nd:YAG Rods
- 80% or 90% Reflectivity @ 1064nm Output Couplers
- 0.6% Nd Dopant Nd:YAG Rods
- Large Selection of Complementary Nd:YAG Laser Optics Available
- Nd:YAG 諧波波長
- 在 266、355、532 和 1064 nm波長下的反射率 >97%
- 出眾的性價比
- 還提供 Nd:YAG 雷射光反射鏡 和 低成本雷射光反射鏡。
- 高負第三階色散 (TOD),在 7° 入射角最高可達 -2500fs3
- 適用於補償 TOD,無需導入額外的 GDD
- 0fs2的低群組延時色散 (GDD)
- 也供應II-VI LightSmyth™ 穿透繞射光柵
- 在 5° 入射角達到 500 fs2 的正 GDD
- 99.9% 以上的最低反射率(P 偏振)
- 寬頻中紅外線鍍膜設計涵蓋 2800 – 3600nm
- 適用於中紅外線鎖定模式雷射
- 減少熱透鏡效應的 Ultrafast 高色散鍍膜
- 在 5° 入射角達到 -1000 fs2 的高負 GDD
- 在 50nm 頻寬提供 99.5% 以上的最低反射率(P 偏振)
- 產生高功率超快雷射脈衝的理想選擇
- -145 fs2 的負 GDD
- 在 255 - 277nm 之間的入射角為 5°
- 適用於紫外線超快雷射光束的脈衝補償或色散補償
- 獨特的紫外線負色散超快鍍膜
- 在 5° 入射角達到 100fs2的正 GDD
- 適合 S 和 P 偏振的 99.5% 以上高反射率
- 適合 700 - 1100nm 的寬頻效能
- 也供應超快色散補償稜鏡
- 在 1030nm 及 1064nm 提供 99.99% 以上的反射率
- 在 1064nm、100Hz 及 8ns 條件下提供 50 J/cm2 的雷射損傷閾值
- 通用設計適用於奈秒、皮秒及飛秒雷射脈衝
- 提供客製選項,最高可達 200mm 直徑
- 專為 532nm 及 1064nm Nd:YAG 雷射所設計
- Nd:YAG DWL 的反射率為 80%
- 紫外線熔融石英基材
- IBS 反射鏡鍍膜提供低損耗及高反射率
- 在 DWL 保證提供高達 15 J/cm2(在 1064nm 情況下)的高雷射損傷閾值
- 提供超拋光基材,具備百萬分點等級的散射效能
- Additional Sizes Coming Soon
- 在 Yb:YAG 諧波頻率達到 99.8% 以上的反射率
- 保證高雷射損傷閾值
- 10-5 表面品質,可在雷射應用減少散射
- 也供應 TECHSPEC® 雷射光反射鏡基材及 TECHSPEC® Nd:YAG 雷射光反射鏡
- 在 Nd:YAG 諧波頻率達到 99.2% 以上的反射率
- 高雷射誘發損傷閾值規格
- 10-5 表面品質,可在敏感的雷射應用減少散射
- 也供應 TECHSPEC® 雷射光反射鏡基材及 TECHSPEC® Yb:YAG 雷射光反射鏡
- 高反射率設計,提供超快光束控制
- 採用離子束濺鍍鍍膜,提供低散射及吸收
- 設計波長範圍內的 GDD 為 0±20fs2
- 適用於超快光束轉向的高反射率和低群延遲色散(GDD)
- 離子束濺射鍍膜將散射和吸收損失降至最低
- Ti:sapphire 雷射和 Yb-doped 雷射一次諧波以及二次諧波的群延遲色散 (GDD) 接近於零
- 在 5° 入射角達到 -200 fs2 的負 GDD
- 在 950 - 1120nm 之間反射率高於 99.8%(P 偏振)
- 設計用於摻鐿光纖雷射的脈衝壓縮
- 寬頻超高速啁啾鍍膜
- 在 7° 入射角達到 -1000 fs2 的高負值 GDD
- 在 60nm 頻寬提供 99.8% 以上的最低反射率(P 偏振)
- 適用於摻鐿光纖雷射的色散補償
- 超高速啁啾鍍膜
- 雷射損傷閾值 >10 J/cm2(在 2µm、10ns、10Hz 情況下)
- 專為鈥及銩等雷射光源設計
- λ/7 表面精度
- 2000 - 2200nm 之間的反射率 >99.9%
- 在 5 度 AOI 的 GDD 為 -1000fs2
- 適用於脈衝壓縮 <100fs 的銩及鈥雷射
- 寬頻超快啁啾式鍍膜
- 在設計波長下的反射率>99%
- 10-5表面品質適用於敏感雷射應用
- 532/1064nm, 635-670/1064nm 或 800/1030nm 波長波段
- 另有 TECHSPEC® Nd:YAG 雷射光反射鏡 可選
- 在設計波長範圍內 GDD 低至±20fs2
- 反射率大於 99.9%
- 適用於Ti:sapphire and Yb:doped超快雷射
- 600 - 1000nm 之間的反射率 >99%
- 0 ±20fs2 的低群組延時色散
- 摻鈦藍寶石雷射的理想選擇
- 提供標準大型尺寸
- 另有TECHSPEC® 超快增強型銀鍍膜凹面雷射反射鏡可供選擇
- 在入射角(AOI)為 45° 時保持入射圓偏振光的偏振態
- 反射率在 532 或 1064下高達 99.9%、在 650nm 時為 80% 以便對準
- 提供直徑為 12.7mm、25.4mm 和 50.8mm選項
- 設計波段反射率>99.5%
- 低熱膨脹係數
- 532/1064nmh 或 635/670/1064nm 波段可選
- >99.5% Reflectivity at 755nm and >90% Reflectivity at 625 – 650nm
- 10-5 Surface Quality and λ/10 Surface Flatness
- Ideal for use in Dermatological Applications
- 設計用於65eV(19nm)下的 330 阿秒脈衝
- 多層鍍膜可達38%峰值反射率
- 表面粗糙度≤1Å 的超精密拋光基材
- 另提供專為 13.5nm 設計的極紫外線(EUV)平面反射鏡 和 極紫外線(EUV)球面反射鏡
- 備有庫存
- 無最低訂購量、無鍍膜批次費用
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information