eo_logo
 
Product added to cart
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解

標準分光稜鏡

×
  • 鍍多層介質膜
  • 可選 30/70、70/30 或 50/50 分光比率
  • 非常適合對偏振不敏感的應用

TECHSPEC® 立方體分光鏡由兩個直角稜鏡膠合而成,具有各種反射/穿透比。輸出帶有部分偏振,因此非常適用於照明和其他不考慮偏振的應用。  TECHSPEC® 立方體分光鏡的特點是在其中一個稜鏡的斜面鍍上干涉膜,以最小的吸收損失提供設計波段下的反射/穿透比。 

請注意:  若偏振光特性使用對您的應用至關重要,建議您選擇 TECHSPEC® 偏振分光鏡 或 TECHSPEC® 非偏振分光鏡

一般規格

Bevel:
Protective bevel as needed
Construction:
Cube
Beam Deviation (arcmin):
±3
Reflection/Transmission Tolerance (%):
±5
Power (fringes) @ 632.8nm:
1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.25

產品

 Dimensions (mm)   Wavelength Range (nm)   Reflection/Transmission Ratio (R/T)   比較   庫存號碼   價格  Buy
5.0 x 5.0 x 5.0 400 - 700 30/70
5.0 x 5.0 x 5.0 400 - 700 50/50
6.25 x 6.25 x 6.25 400 - 700 50/50
10.0 x 10.0 x 10.0 400 - 700 30/70
10.0 x 10.0 x 10.0 700 - 1100 50/50
10.0 x 10.0 x 10.0 400 - 700 50/50
10.0 x 10.0 x 10.0 400 - 700 70/30
12.5 x 12.5 x 12.5 400 - 700 30/70
12.5 x 12.5 x 12.5 400 - 700 50/50
12.5 x 12.5 x 12.5 400 - 700 70/30
15.0 x 15.0 x 15.0 400 - 700 30/70
15.0 x 15.0 x 15.0 700 - 1100 50/50
15.0 x 15.0 x 15.0 400 - 700 50/50
15.0 x 15.0 x 15.0 400 - 700 70/30
20.0 x 20.0 x 20.0 400 - 700 30/70
20.0 x 20.0 x 20.0 700 - 1100 50/50
20.0 x 20.0 x 20.0 400 - 700 50/50
20.0 x 20.0 x 20.0 400 - 700 70/30
25.0 x 25.0 x 25.0 400 - 700 30/70
25.0 x 25.0 x 25.0 700 - 1100 50/50
25.0 x 25.0 x 25.0 400 - 700 50/50
25.0 x 25.0 x 25.0 400 - 700 70/30
30.0 x 30.0 x 30.0 400 - 700 30/70
30.0 x 30.0 x 30.0 700 - 1100 50/50
30.0 x 30.0 x 30.0 400 - 700 50/50
35.0 x 35.0 x 35.0 400 - 700 30/70
35.0 x 35.0 x 35.0 400 - 700 50/50
40.0 x 40.0 x 40.0 400 - 700 50/50
45.0 x 45.0 x 45.0 400 - 700 50/50
50.0 x 50.0 x 50.0 400 - 700 50/50

Technical Information

相關產品

Custom

愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。

我們的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、鍍膜定制等
  • 高精度表面質量與平整度控制
  • 嚴格的公差要求與復雜的幾何形狀加工
  • 可靈活擴展的生產系統 — 從樣品試產到批量生產
target="_blank">客製化生產能力 或在此提交諮詢需求。

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program