eo_logo
 
Product added to cart
Ultrafast Laser Optics
 
超精密拋光製造

 以超低表面粗糙度盡可能減少散射

 1Å 以下的 RMS 表面粗糙度

 12.7 至 50.8mm 的標準尺寸及形狀/p>

 可依據要求供應客製尺寸及形狀

 提供高水準度量技術支援<

 百萬分點等級散射

愛特蒙特光學®是超精密拋光光學產品的業界領導廠商,提供超低的表面粗糙度。超精密拋光的光學產品能有效減少散射,適用於重視光通量的雷射光學應用。這項技術可補足愛特蒙特光學低損耗鍍膜的不足之處;低損耗鍍膜採用離子束濺鍍 (IBS) 技術,鍍膜效能經常受到玻璃基材粗糙度的限制。我們的鍍膜及製造工程師專家,能夠為您的系統開發客製化解決方案,並在整個產品開發過程為您提供指導。世界級的度量技術,可確保所有超精密拋光表面都符合您的應用需求。我們能為您做什麼?

Capabilities

超精密拋光能力*
RMS 表面粗糙度** <1Å
表面精度 <0.1λ
平行能力 (直徑 < 12.7mm) <1 角秒
平行能力 (直徑 ≥ 12.7mm) <30 角秒
表面品質 10-5 (通光孔徑)
直徑 6 – 50.8mm
材料 熔融石英
*可依據要求供應更嚴緊的規格。
**≤1 RMS 的測量方式為使用光學輪廓儀,在每 mm 空間頻率頻寬 9 至 250 週期的條件下,以 20x 物鏡測量。RMS (均方根) 及 P-V (峰谷比) 規格是以相同的資料集計算而得,但 P-V 說明最高和最低資料點之間的差距,而 RMS 則是說明資料集的數學平均值。

點播網絡研討會

Ultra-Low Surface Roughness
Polishing & Metrology

To learn more about the fabrication and measurement of superpolished optics, view our on demand webinar.

立即檢視
 

標準超精密拋光產品

標準超精密拋光產品可現貨供應,隨時準備出貨。請與我們聯絡,討論為您的應用量身打造的客製選項。

  • 超精密拋光基材
  • IBS 雷射光反射鏡
  • IBS 雷射光窗鏡
TECHSPEC

超精密拋光基材

  • 雙面超精密拋光可達 ≤1Å RMS 以下的表面粗糙度
  • 低散射表面,適用於紫外線或高功率雷射應用
  • 斜邊及邊緣均拋光處理的紫外線熔融石英基材
  • 於內部製造,可提供 6 至 76.2mm 的客製尺寸及形狀,以及 <0.5Å以下的表面粗糙度


批量定價立即購買
Superpolished Substrates
 
 

您希望以何種方式聯絡我們?

  
或查看 地區號碼
 

Thank you for inquiring about our manufacturing capabilities. We will be in touch shortly.

* The term dual use is often used to describe the types of items subject to the EAR (Export Administration Regulations). A dual use item is one that has civil applications as well as military or weapons of mass destruction (WMD)-related applications.

Edmund Optics logo

透過三種不同維度為客戶提供服務:

Marketplace

匯集光學和光子學領域
頂尖品牌和產品
的一站式選購平臺

光學製造

優質光學和
成像元件及系統的
客製化與批量化生產製造商

工程服務

生產製造配套的
光學諮詢、設計
以及原型開發服務