Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
我们不使用这种类别的 cookie
以超低表面粗糙度盡可能減少散射
1Å 以下的 RMS 表面粗糙度
12.7 至 50.8mm 的標準尺寸及形狀/p>
可依據要求供應客製尺寸及形狀
提供高水準度量技術支援<
百萬分點等級散射
愛特蒙特光學®是超精密拋光光學產品的業界領導廠商,提供超低的表面粗糙度。超精密拋光的光學產品能有效減少散射,適用於重視光通量的雷射光學應用。這項技術可補足愛特蒙特光學低損耗鍍膜的不足之處;低損耗鍍膜採用離子束濺鍍 (IBS) 技術,鍍膜效能經常受到玻璃基材粗糙度的限制。我們的鍍膜及製造工程師專家,能夠為您的系統開發客製化解決方案,並在整個產品開發過程為您提供指導。世界級的度量技術,可確保所有超精密拋光表面都符合您的應用需求。我們能為您做什麼?
超精密拋光能力* | ||
---|---|---|
RMS 表面粗糙度** | <1Å | |
表面精度 | <0.1λ | |
平行能力 (直徑 < 12.7mm) | <1 角秒 | |
平行能力 (直徑 ≥ 12.7mm) | <30 角秒 | |
表面品質 | 10-5 (通光孔徑) | |
直徑 | 6 – 50.8mm | |
材料 | 熔融石英 |
請參閱 SPIE 會議論文,進一步瞭解我們的超精密拋光表面度量技術。
標準超精密拋光產品可現貨供應,隨時準備出貨。請與我們聯絡,討論為您的應用量身打造的客製選項。
Thank you for inquiring about our manufacturing capabilities. We will be in touch shortly.
* The term dual use is often used to describe the types of items subject to the EAR (Export Administration Regulations). A dual use item is one that has civil applications as well as military or weapons of mass destruction (WMD)-related applications.