紫外離軸拋物面反射鏡(OAP)
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
- 增強型金屬鍍膜可在深紫外(DUV)和可見光譜範圍內實現高反射率
- 設計波長 190nm
- 表面粗糙度 <50Å RMS
高性能熔融石英離軸抛物面反射鏡(OAP)
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
New
- 採用高品質熔融石英基材
- 低散射的 <10Å 級表面粗糙度
- 90° 的偏離角度易於整合
鍍金離軸拋物面反射鏡
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
New
- 裸金或保護型金鍍膜,適用於近紅外線及紅外線應用
- 提供 50Å 及 100Å 表面粗糙度選項
- 15°、30°、45°、60° 或 90° 偏移角度
- 也提供鋁及銀鍍膜反射鏡
鋁離軸拋物面反射鏡
New
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
Top Seller
- 適合紫外線、可見光和近紅外線應用的鋁鍍膜
- 提供各種表面粗糙度,包括 50Å 和 100Å
- 15°、30°、45°、60° 或 90° 偏移角度選項
- 也提供金及銀鍍膜離軸拋物面反射鏡
鍍銀離軸拋物面反射鏡
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
New
- 保護型銀鍍膜,適合可見光及紅外線應用
- 100Å 表面粗糙度
- 90° 偏移角度
- 也提供鋁及金鍍膜離軸拋物面反射鏡
雷射光鍍膜離軸拋物面(OAP)反射鏡
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
New
- 設計用於532nm 和 1064nm 的介電雷射光鍍膜
- 准直或聚焦 Nd:YAG 雷射的理想選擇
- Nd:YAG 波長設計的反射率 >99.5%
- 也供應金屬鍍膜離軸拋物面反射鏡
超快強化銀鍍膜離軸拋物面 (OAP) 反射鏡
TECHSPEC®組件由愛特蒙特光學設計、指定或製造。進一步瞭解
- 適合摻鈦藍寶石及摻鐿光纖雷射的超快強化銀鍍膜
- 在 600 - 1050nm 提供 0 ±20fs2的低群組延時色散
- 50ÅRMS 以下的表面粗糙度,盡可能減少散射
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information