eo_logo
 
Product added to cart
Water Lens
 

入口防護

加固

  •  封在防風雨組件中
  •  防水防塵(IPX7 和 IPX9K)
  •  可密封到相機中

入口防護是一種加固方式,保護成像鏡頭與其他工業部件不被各種類型的固體顆粒和液體侵入或進入,以免造成內部損壞或性能下降。國際電工委員會(IEC)為單個部件所提供的幾種不同類型的入口防護提供測試方法及半定量、半定性的認證。

Please accept marketing-cookies to watch this video.

Edmund Optics® 入口防護性加固鏡頭

  • 高達 2/3"、C-Mount 鏡頭
  • C 系列定焦鏡頭防水版(Cw)
  • 符合 IPX7 和 IPX9K 的IEC入侵保護等級
  • 設計用於滿足鏡頭蓋的保護需求
HEO 系列 M12 鏡頭
  • 高達1/2"、S-Mount鏡頭
  • 高達120萬畫素、5µm畫素大小的傳感器
  • 惡劣環境光學 (HEO®) 防水鏡頭
  • 焦距 2.2mm 至 8mm

是否需要客製化的加固解決方案來滿足要求苛刻的應用?

無論是需要依圖加工客製化成像鏡頭,還是根據特定功能要求設計的客製化鏡頭,我們的工程師均能提供理想的解決方案,以滿足最細微的成像應用的獨特性與挑戰性要求。憑藉全面的內部製造能力,愛特蒙特光學(Edmund Optics®) 致力於在每一階段提供最佳解決方案。

進一步瞭解  

想瞭解更多入口防護性加固的相關資訊嗎?

 

成像鏡頭加固

閱讀
 

防護性加固鏡頭白皮書

下載

複雜性

工業性 

振動

穩定性 

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin