eo_logo
 
Product added to cart

USB Cameras

USB Cameras are imaging cameras that use USB 2.0 or USB 3.0 technology to transfer image data. USB Cameras are designed to easily interface with dedicated computer systems by using the same USB technology that is found on most computers. The accessibility of USB technology in computer systems as well as the 480 Mb/s transfer rate of USB 2.0 makes USB Cameras ideal for many imaging applications. An increasing selection of USB 3.0 Cameras is also available with data transfer rates of up to 5 Gb/s.

Edmund Optics offers a variety of USB Cameras suited to meet many imaging needs. EO USB Cameras are available in both CMOS as well as CCD sensor types making them suitable across a larger range of applications. USB Cameras contain out-of-the-box functionality for quick setup and software is available to download for most models. USB Cameras using low power USB ports, such as on a laptop, may require a separate power supply for operation.

Filter
Basler ace2 Ultraviolet (UV) Cameras Basler ace2 Ultraviolet (UV) Cameras New
  • UV (200 – 400nm) Imaging Capabilities with 8.1MP, 2.3” Sensor Format
  • Compact Housing (29 x 29mm)
  • Framerates up to 67fps
  • Powerful Computer Vision Feature Set with Beyond Features
Corning® Varioptic® AF Explorer 自動對焦液態透鏡板級相機 Corning® Varioptic® AF Explorer 自動對焦液態透鏡板級相機
  • 是評估和探索液態透鏡技術的理想選擇
  • 透過 USB 的AF LAB軟體輕鬆驅動
  • 與 TECHSPEC® 液態透鏡Cx 系列 和 M12鏡頭配套可隨插即用
Allied Vision Alvium USB 3.1 Cameras	Allied Vision Alvium USB 3.1 相機
Top Seller
  • 輕巧,低成本的視覺和嵌入式應用設計
  • 具有板載成像處理能力的晶片系統(SoC)
  • 具備各種外殼和USB接口方向選擇
  • Allied Vision Alvium USB 3.1 相機也適用
Basler Ace 2 相機 Basler Ace 2 相機
  • 供應 GigE 及 USB 3.0 版本
  • SONY Pregius S 傳感器,最高可達 2,400 萬像素
  • 強大的電腦視覺軟體
  • 也供應 Basler Ace USB 3.0 相機
FLIR Blackfly® S USB3.1 相機 FLIR Blackfly® S USB3.1 相機
Top Seller
  • 超緊湊設計
  • USB 3.0 連線功能,提高圖像傳輸率
  • 隨附圖像擷取軟體及 Spinnaker SDK
FLIR Blackfly® S USB 3.1 Board Level Cameras - Front Teledyne Imaging FLIR/IIS Blackfly S USB 3.1 Board Level Cameras
  • USB3 Vision and GenICam Compliant
  • Ultra-Compact, 29 x 29 x 10mm, Board Level Cameras
  • Supports the Trigger-to-Image Reliability (T2IR) Framework
  • Fully Housed Versions Available

IDS Imaging uEye CP/XCP/SE USB3 相機 IDS Imaging uEye CP/XCP/SE USB3 相機
Top Seller
  • 提供標準(SE)、緊湊型(CP)和超緊湊型(XCP)外殼選項
  • 提供大靶面(最高達1.1英吋) CMOS 傳感器 C 接口
  • 解析度高達 530 萬畫素、影格速率高達 396fps

IDS Imaging uEye LE USB 3.1 AF 自動對焦液態鏡頭插件板級相機 IDS Imaging uEye LE USB 3.1 AF 自動對焦液態鏡頭插件板級相機
  • 精巧的 M12 S 接口插件板級相機
  • 整合式液體鏡頭控制
  • 軟體型自動對焦功能
Pixelink® M 系列顯微鏡相機 Pixelink® M 系列顯微鏡相機
  • 最高 2000 萬像素的高分辨率傳感器
  • 隨附 Pixelink® 擷取軟體
  • 精巧外型
  • 可選購分為三層級的 μScope 顯微鏡軟體
Pixelink® USB 3.0 Autofocus Liquid Lens Board Level Cameras Pixelink® USB 3.0 自動對焦液體鏡頭插件板級相機
  • M12 S 接口插件板級相機
  • 緊密整合液體鏡頭
  • 一鍵式自動對焦,高速對焦運動
Teledyne Lumenera INFINITY8 顯微鏡相機 Teledyne Lumenera INFINITY8 顯微鏡相機
  • 出眾的弱光感光度
  • 是生命科學、臨床及工業應用的理想選擇
  • 含顯微鏡軟體且價格優惠
Teledyne Lumenera INFINITY5/3/2 顯微鏡相機 Teledyne Lumenera INFINITY5/3/2 顯微鏡相機
  • 非常適用於生命科學、臨床與工業應用
  • USB 或 HDMI 視頻輸出選項
  • 包括功能強大的拍攝與分析軟體
  • 具有PC與Mac相容性

1500 - 1600nm近紅外CCD USB 2.0相機 1500 - 1600nm近紅外CCD USB 2.0相機
Top Seller
  • 具有磷光層塗膜的CCD陣列
  • 光譜在1512nm與1540nm達到峰值
  • 包括相機、纜線及易於使用的軟體
Basler ace USB 3.0相機 Basler ace USB 3.0相機
Top Seller
  • 高速USB 3.0介面
  • 超小型
  • 完全遵循USB3 Vision標準
Basler PowerPack顯微鏡相機 Basler PowerPack顯微鏡相機 Clearance
  • 高性能攝像頭,擁有頂尖的CMOS傳感器
  • 包含圖像採集與分析專業軟體
  • 獨特的高級圖像增強和色彩調整科技
  • 各種隨插隨用顯微鏡配件組可用
IDS Imaging uEye LE/XLE Camera (C/CS - Mount, Full Housing, Front View) IDS Imaging uEye LE/XLE USB3.1 相機
  • 解析度高達640萬畫素,影格速率高達230fps
  • 提供C/CS接口或S接口的板級選項
  • 符合 GenICam USB3 Vision 標準
Point Grey Blackfly™ USB 3.0相機 Point Grey Blackfly™ USB 3.0相機
  • 超緊湊設計
  • USB 3.0連線功能,提高圖像傳輸率
  • 隨附圖像擷取軟體及 Spinnaker SDK
 Point Grey Chameleon®3 USB 3.0相機 Point Grey Chameleon®3 USB 3.0相機
Top Seller
  • 具有USB 3.0連接能力
  • 採用輕量型結構
  • 採用緊湊設計
Point Grey Flea®3 USB 3.0相機 Point Grey Flea®3 USB 3.0相機
  • 採用緊湊的29 x 29 x 30mm設計
  • 以最大150fps的幀率拍攝影像
  • 隨附影像拍攝軟體與1/4-20三腳架轉接器
  • GigE Models Also Available
Point Grey Grasshopper®3高效能USB 3.0相機 Point Grey Grasshopper®3高效能USB 3.0相機
Top Seller
  • 配備高分辨率、高敏感度的CCD傳感器
  • 由USB 3.0介面帶來的高畫框速率
  • 包括圖像擷取軟體與SDK
PixeLINK® USB 3.0液體自動對焦鏡頭相機 PixeLINK® USB 3.0液體自動對焦鏡頭相機
  • 液體鏡頭的無縫集成
  • 一鍵式自動對焦,高速對焦運動
  • 高速USB 3.0介面
Pixelink® USB 3.0 Cameras (Full Housing) PixeLINK® USB 3.0相機
  • 分辨率最高為20MP
  • 傳感器尺寸從½"至1.1"
  • 提供直角外罩與插件板級組態
Allied Vision Alvium 直角 USB 3.1 相機 Allied Vision Alvium 直角 USB 3.1 相機
  • 直角USB介面方向
  • 用於機器視覺和嵌入式應用的緊湊型、低成本、高性能設計
  • 採用ALVIUM®片上系統(SoC)技術,帶板級影像預處理功能
  • 另可提供Allied Vision Alvium USB 3.1 相機
JAI® Go-X 相機 JAI® Go-X 相機
  • 高達 12.3 MP解析度
  • 提供 USB 和 GigE 版本
  • 業界最長的保固期(6 年)
×
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program