- Line Rates from 13 – 52kHz
- 2k, 4k, or 8k Resolution Options Available
- Simple Integration with Gigabit Ethernet Connectivity
- Teledyne TurboDrive™ Enabled
- Monochrome and Color Options Available
- Color and Multispectral Options Available
- Line Rates of 32 or 40kHz
- Simple Integration with 5Gbase-T (5GigE) Ethernet Connectivity
- 4k Resolution Option Available
- Compact 46 x 46mm Form Factor
- Line Rates from 12.5 – 50kHz
- 2k, 4k, or 8k Resolution Options Available
- Simple Integration with Gigabit Ethernet Connectivity
- Teledyne TurboDrive™ Enabled
- Monochrome and Color Options Available
- High Accuracy Depth Sensing
- Low Latency and Wide Baseline Distance for Real-Time Applications
- IP67 Industrial Rated
- Onboard Processing
- Comprehensive SDK Available
- Only Supported on Linux
- UV (200 – 400nm) Imaging Capabilities with 8.1MP, 2.3” Sensor Format
- Compact Housing (29 x 29mm)
- Framerates up to 67fps
- Powerful Computer Vision Feature Set with Beyond Features
- 操作波長範圍:400—1750nm
- 主動對心校正的影像傳感器,確保精確的光軸對準
- 適用於電子與農業檢測、監控等多種應用場景
- 發貨前需要填寫 最終使用者聲明
- 2.5GBASE-T(2.5GigE)乙太網連接埠
- 5.0 ~ 24.50 百萬畫素傳感器
- 44 x 29 x 45.3 mm緊湊外形
- IP67 防護等級,可選配鏡頭管配件
- 500 萬畫素解析度,影格速率高達 122FPS
- 支援Trigger-to-Image Reliability (T2IR) 架構
- 緊湊 ((23 x 44 x 74mm)、輕巧且堅固耐用的全金屬設計
- 5GBASE-T (5GigE) 乙太網路介面
- 500 至 3140 萬像素傳感器
- 精簡的 55 x 55 x 70mm 設計
- 與 TECHSPEC® CA 系列定焦鏡頭相容的 TFL 接環
- 10GigE 乙太網路介面搭配 PoE+
- 500 至 6,500 萬像素 Sony 第四代 Pregius S 傳感器
- 55 x 55mm 的精巧外型
- PoE(乙太網路供電)
- VGA至20MP分辨率
- 遵循 GigE Vision 及 GenICam 規範
- 廣泛的 API 程式庫並隨附 Spinnaker SDK
- 解析度高達 2460 萬畫素、影格速率高達 276FPS
- 具 PoE 的堅固工業 GigE Vision 接環
- 板載圖像處理和擴展功能
- 另有Alvium G5 和 Allied Vision Alvium USB 3.1相機 系列可選
- 頻寬比 GigE 多 4.2 倍
- 解析度高達 2460 萬畫素、影格速率高達 691FPS
- 板載圖像處理和擴展功能
- 緊湊型設計
- 高畫框速率
- 感興趣區域讀出器(AOI局部掃描)
- 附帶Windows和Linux SDK
- 提供最高 24MP 的 SONY Pregius S 傳感器
- 成熟的小巧外殼 (29 x 29mm)
- 強大的電腦視覺功能集以及可選的超越功能
- 另提供 Basler ace GigE 相機
- 5GBASE-T (5GigE) 乙太網路介面
- 320 萬至 1,240 萬像素傳感器
- TurboDrive™ 技術提供高達 985 MB/s 的資料傳輸速度
- 精巧 (32 x 44 x 59mm)、輕盈及堅固的設計
- 解析度高達 6710 萬畫素,影格速率高達 18.50FPS
- 支援Trigger-to-Image Reliability (T2IR) 架構
- 緊湊(44 x 59 x 59mm)、M42-固定接頭、輕巧且堅固耐用的全金屬設計
- 10GBASE-T (10GigE) 乙太網連接埠,比GigE快10倍
- 解析度高達1230萬畫素,影格速率高達98fps
- 相容1GigE、2.5GigE和5GigE連接埠
- 外殼小巧堅固
- 採用 PoE(乙太網路供電)
- 符合 GigE Vision 標準
- 提供 IDS Imaging uEye+ USB3 Cameras 相機
- 專為惡劣環境設計
- 堅固的 IP65/67 外殼用於防塵及防沖洗保護
- 相容於 TECHSPEC® Cw 系列鏡頭
- 還可提供IP65/67等級的配件和照明器
- 10GBASE-T (10GigE) 乙太網路介面
- 320 萬至 3100 萬像素 Sony 第四代 Pregius S 感測器
- 支援 4K60、12 位元系統整合
- 大型 Oryx ® 配有三腳架適配器
- 10GBASE-T(10GigE)乙太網連接埠,比GigE速度快10X
- 7.0 ~ 24.0百萬畫素 索尼第四代Gen Pregius S傳感器
- 完全相容Pixelink ® Capture軟體與SDK
- >40% Quantum Efficiency at 280 – 400nm UV Wavelengths
- Up to 8.1MP Resolution
- Sony Pregius Sensor, With Xscale Functionality
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information