eo_logo
 
Product added to cart

USAF Targets | USAF 測試版

USAF 1951 分辨率測試板 USAF 1951 分辨率測試板
Top Seller
  • 玻璃上的負片圖案與正片圖案
  • 亦提供兩種選擇
  • 每個圖案都已裝箱,並包括分辨率值圖表
  • 提供高分辨率測試板 (最高645 lp/mm)
USAF 1951對比度分辨率測試板 USAF 1951對比度分辨率測試板
  • 提供密度不同的15個USAF測試板
  • 可以測量不同對比度層級的分辨率
USAF 1951 Photographic Paper Resolution Targets USAF 1951 Photographic Paper Resolution Targets
  • 採用4:3的長寬比排列,以視場函數的形式測量分辨率
  • 每個部分包含不同密度層級的四個USAF測試板
分辨力圖表 分辨力圖表
  • Test for Astigmatism
  • USAF Test Pattern in Black, Red, Yellow, and Blue
  • 6 Elements in 6 Groups
紫外熔融矽石與螢光USAF 1951分辨率測試板 紫外熔融矽石與螢光USAF 1951分辨率測試板
  • 專為校準紫外或螢光顯微鏡而設計
  • 螢光測試板的激發波長為365nm,發射波長為550nm
  • 提供負、正與高分辨率測試板
鏤空式光路USAF測試板 鏤空式光路USAF測試板
  • 確定X光、紫外、熱及遠紅外成像系統的分辨率
  • 輕鬆固定
  • 非常適用於穿透應用
USAF圖案輪式測試板 USAF圖案輪式測試板
  • 測試4 - 228 lp/mm的分辨率
  • Ability to tests Multiple Field Points using 9 Targets
  • 縮短測試時間
USAF 1951 and Dot Grid Target USAF 1951 and Dot Grid Target
  • USAF 1951 Elements 0 to 3 (14 lp/mm)
  • Fixed Frequency Grid on 2mm Centers
  • 2” x 2.75”
USAF袖珍光學解像測試板 USAF袖珍光學解像測試板
Top Seller
  • 攜帶式USAF解像測試板
×
 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program